2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

HT230-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
HT230-3

HT230-3

Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC 230 V, 3-point, 140 s, IP40

Listenpreis
225,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

Ausschreibungstexte

  • Herunterladen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

MS-NRA

MS-NRA

Mounting kit for LK mixing valve

Listenpreis: 9,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRB

MS-NRB

Montageset für Barberi Mischventile

Listenpreis: 9,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC

MS-NRC

Mounting kit for Honeywell/Centra DR..MA mixing valves

Listenpreis: 29,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC1

MS-NRC1

Mounting kit for Honeywell/Centra DRU.. mixing valves

Listenpreis: 112,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE

MS-NRE

Mounting kit for mixing valves with 12 mm round shaft

Listenpreis: 15,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE6

MS-NRE6

Mounting kit for ESBE mixing valves VRG/VRB/VRH

Listenpreis: 14,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRH

MS-NRH

Montageset für Hora Mischventile

Listenpreis: 16,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRL

MS-NRL

Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF

Listenpreis: 21,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLA

MS-NRLA

Mounting kit for Lazzari mixing valves

Listenpreis: 70,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLO

MS-NRLO

Mounting kit for Lovato mixing valves

Listenpreis: 11,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRS

MS-NRS

Mounting kit for Satchwell MB mixing valves

Listenpreis: 32,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRSF

MS-NRSF

Montageset für Satchwell MBF Mischventile

Listenpreis: 51,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
WNR

WNR

Montageset

Listenpreis: 34,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

SNR

SNR

Auxiliary switch 1x SPDT for 3-point HT actuators with cable connection

Listenpreis: 34,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Drehwinkel
90°
Laufzeit (Motor)
140 s / 90°
Schutzklasse
IP40

Dobrodošli pri družbi Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)