1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

HT230-3



Vissza a termékkategóriához
HT230-3

HT230-3

Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC 230 V, 3-point, 140 s, IP40

Listaár
225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

MS-NRA

MS-NRA

Szerelési készlet LK keverőszelephez

Listaár: 9,50 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRB

MS-NRB

Szerelési készlet Barberi keverőszelepekhez

Listaár: 9,30 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRC

MS-NRC

Szerelési készlet Honeywell/Centra DR..MA keverőszelepekhez

Listaár: 29,30 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRC1

MS-NRC1

Mounting kit for Honeywell/Centra DRU.. mixing valves

Listaár: 112,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRE

MS-NRE

Szerelési készlet 12 mm-es kerekszárú keverőszelepekhez

Listaár: 15,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRE6

MS-NRE6

Szerelési készlet ESBE VRG/VRB/VRH keverőszelepekhez

Listaár: 14,40 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRH

MS-NRH

Szerelési készlet Hora keverőszelepek

Listaár: 16,70 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRL

MS-NRL

Szerelési készlet Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF keverőszelepekhez

Listaár: 21,50 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRLA

MS-NRLA

Szerelési készlet Lazzari keverőszelepek

Listaár: 70,30 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRLO

MS-NRLO

Mounting kit for Lovato mixing valves

Listaár: 11,20 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRS

MS-NRS

Szerelési készlet Satchwell MB keverőszelepekhez

Listaár: 32,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRSF

MS-NRSF

Szerelési készlet Satchwell MBF keverőszelepekhez

Listaár: 51,50 €
Hozzáadás a projektlistához
WNR

WNR

Szerelési készlet

Listaár: 34,10 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

SNR

SNR

Auxiliary switch 1x SPDT for 3-point HT actuators with cable connection

Listaár: 34,80 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
10 Nm
Vezérlés típusa
3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
Elfordulási szög
90
Futásidő (motor)
140 s / 90°
IP védelem
IP40