2. Sistemi
  3. Pribor

ZIP-BT-NFC



Back to product category
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

List price
369,00 €
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
Belimo Assistant App

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smartphone app for easy commissioning, parametrising and maintenance

Available as a free download
Details

Specifications

Ambient Tempreture
  • -4°F to 185°F [-20°C to 85°C]
  • Non-condensing

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)