2. Systeme
  3. Energieverteiler

EM-ECQ-11F



Zurück zur Produktkategorie
EM-ECQ-11F

EM-ECQ-11F

Belimo Energy Manifold, Zones 11, ps 600 kPa, Fluid temperature 2...70°C [36...158°F]

Listenpreis
1.025,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für EM-ECQ-11F
Konfigurierbar
CQ230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Dokumentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen

    Ausschreibungstexte

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    Daten für Planer

    • Jetzt anzeigen

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • Jetzt anzeigen

    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Open/close valve kit, 1" angled 90°

    Listenpreis: 162,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Open/close valve kit, 1" straight

    Listenpreis: 119,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 1" angled 90°

    Listenpreis: 261,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 1" straight

    Listenpreis: 217,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 3/4" straight

    Listenpreis: 132,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 3/4" angled 90°

    Listenpreis: 194,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 12 zones

    Listenpreis: 529,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 12 zones

    Listenpreis: 588,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 11 zones

    Listenpreis: 524,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    CQ230A

    CQ230A

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40

    Listenpreis: 124,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A

    CQ24A

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listenpreis: 205,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK230A

    CQK230A

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 75 s, IP40

    Listenpreis: 193,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A

    CQK24A

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Energieverteiler von Belimo – Produkteigenschaften

    Mit unserem Energieverteiler sorgen wir nicht nur für ein optimales Regelverhalten, wir beschreiten mit unserer Antriebs-Ventil-Kombination auch einen ganz neuen Weg in dem Anwendungsgebiet der Flächenheizung und -kühlung.
    Mit dem Belimo Energieverteiler erreichen Sie eine zuverlässige Energieverteilung für ein komfortables und gesundes Raumklima.
     

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Drehwinkel
    90
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    2...70°C [36...158°F]

    Dobrodošli v Belimo Áustria

    Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
    Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
    +43 1 7490361 0
    Naročite se na novice
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)