Domov

Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Ogled mape za prenos
V center za prenose

Izdelki v vaši košarici

Košarica je prazna.
izdelkov v košarici

Solution

Količina:
Skupno:
Ogled košarice/seznam projektov
Odpri drug seznam projektov
Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv Uvozi iz .bel
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
  • Elementi v vaši mapi za prenos

    Mapa za prenos je prazna
    elementov v mapi za prenos

    !

    Ogled mape za prenos
    V center za prenose
  • Izdelki v vaši košarici

    Košarica je prazna.
    izdelkov v košarici

    Solution

    Količina:
    Skupno:
    Ogled košarice/seznam projektov
    Odpri drug seznam projektov
    Izvozi kot .xlsx Izvozi kot .csv Uvozi iz .csv Uvozi iz .bel
  1. Home
  2. Pogoni
  3. Pogoni za težke okoljske razmere

GM24G-T



Back to product category
GM24G-T

GM24G-T

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP66/67, Terminals

List price
788,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

List price: 10,40 €
Your price: ...
Add to Project List

Electrical accessory

P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Your price: ...
Add to Project List
HH24-MG

HH24-MG

Heater, with mechanical humidistat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
HT24-MG

HT24-MG

Heater, with adjustable thermostat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
S2A GR

S2A GR

Auxiliary switch 2x SPDT add-on, grey

List price: 108,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 3-wire)
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
Manual override
With push-button, can be locked (under protective housing)
Angle of rotation
95
Running time (motor)
150 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 14...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli v Belimo {{js-currentCountryName}}

Zdi se, da se ne nahajate v {{js-currentCountryName}}. Izdelki in storitve na tej strani morda niso na voljo v vaši državi ({{js-geoCountryName}}). Prav tako vpis/registracija ni mogoča. Spodaj poiščite svoje lokalno spletno mesto Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Kolofon Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)