2. Antriebe
  3. Zubehör

SN2-C7/300



Back to product category
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

Zur Montage ist eine Konsole ZSN-B oder ZSN-BF erforderlich

List price
127,00 €
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
Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Ausschreibungstexte

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Daten für Planer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZSN-BF

ZSN-BF

Konzol SN2-C7 BF-hez

List price: 38,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 3 m, 6 x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur