LMQ24A
Very fast running rotary actuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 2.5 s, IP54
- Listaár
- 326,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.
Listaár: 126,00 €
K-ENMA
Shaft clamp one-sided for NM..A, clamping range ø8...26 mm with insert
Multipack 20 pcs.
Listaár: 316,00 €
K-ENSA
Shaft clamp one-sided for NM..A, SM..A, clamping range ø8...26 mm
Multipack 20 pcs.
Listaár: 208,00 €
Z-ARS180
Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.
Listaár: 66,00 €
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 13 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 23 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 4 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 2.5 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 8...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...40°C [-22...104°F]