JRCA-S2-T
Rotary actuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
A ZJR.. / ZPR.. tartozékra szükség van a pillangószelepekre történő felszereléshez. Kérjük, azt is rendelje meg!
Lásd „Mechanikus tartozékok"
- Listaár
- 923,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZJR01
Helyzetjelző és közvetítő tengely, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Helyzetjelző és közvetítő tengely, F05, négyszögletes, 45° eltolás, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14
ZPR09
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 12.7
ZPR15
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 11
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus converter
for configurable and communicative devices
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 20 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 7 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 24 V 20 VA / 240 V 55 VA használatával
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 0.5...2.5 mm², csak rézvezetők
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Sorkapcsok 0.5...2.5 mm², csak rézvezetők
- Forgatónyomaték
- 90 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtókar
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 20...120 s
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]