P1000A-F
Feedback potentiometer 1 kΩ
Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
- Listaár
- 167,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Connection Potentiometer
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- 346
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]