3. Pogoni ventilov

LV24A-SZ-TPC



Learn more
Back to product category
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Globe valve actuator, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Stroke 15 mm, IP54, Terminals with cable

List price
365,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling

List price: 18,70 €
Add to Project List

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 144,00 €
Add to Project List
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

List price: 140,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
500 N
Control type
DC 0.5...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
15 mm
Running time (motor)
150 s / 15 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)