LM24AP5
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP54, Feedback potentiometer 5 kΩ
- List price
- 210,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA13
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Electrical accessory
Specifications
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1.5 VA
- Potenciométer
- 5 kΩ
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Potenciométer csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Manual override
- Lezárható nyomógombbal
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]