01HT-101CA
Temperature monitor TW, Switch, 30...90°C, Capillary 1 m, Auto reset
Mitgelieferte Teile: Befestigungsband
- Listenpreis
- 95,50 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic
Listenpreis: 10,30 €
Tauchhülsen
A-22P-A61
Thermowell kit (fabricated) Brass nickel-plated, 100 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 23,00 €
A-22P-A62
Thermowell kit (fabricated) Brass nickel-plated, 150 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 25,40 €
A-22P-A65
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW22
Listenpreis: 40,60 €
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation Kontakttemperatursensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Sicherheitstemperatur
- Ausgangssignal
- Schalter
- Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A @ Schalterposition 1-4
- DC 230 V 0.25 A