2. Senzorji/merilniki
  3. Kanalski senzorji (zrak)

01CT-1CLF



Back to product category
01CT-1CLF

01CT-1CLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

List price
31,20 €
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
Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000
Output signal passive temperature
Ni1000
Probe length
100 mm

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)