01ATS-1040B
Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 3 m, Auto reset
Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal
- Listaár
- 109,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Fagy
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Fagyvédelmi kapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A