BEE24-SR
Smoke control damper actuator, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Form fit 12x12 mm, IP54, Cable
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Entrauchungsklappenantriebe BEN und BEE
Dank der eigens entwickelten Funktion Safety Position Lock™ werden die Entrauchungsklappen im Brandfall zuverlässig in der definierten Sicherheitsstellung gehalten.
Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
- Drehmoment
- 25 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage
- Handverstellung
- Mit Handkurbel
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]