SGE24



Back to product category
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

List price
153,00 €
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
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm²
Protection category
IP20
Ambient Tempreture
-20...50°C [-4...122°F]

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)