HT24-FG
Heater, with adjustable thermostat
Dieses Produkt kann nur zusammen mit dem entsprechenden IP66/67-Antrieb bestellt werden.
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen (Kabel 0,75...1,5 mm², zweiadrig)