P140A



Back to product category
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
List price
116,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)