P10000A
Feedback potentiometer 10 kΩ add-on
Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
- Listenpreis
- 116,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Z-SPA
Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.
Listenpreis: 126,00 €
Details
Spezifikationen
- Connection Potentiometer
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- 346
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]