EF24A-S2
Rotary actuator fail-safe, 30 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listaár
- 855,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-ARS230
Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.
Listaár: 68,00 €
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 9.5 W
- Power consumption (holding)
- 4.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 16 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 30 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- By means of hand crank and locking switch
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 12...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]