1. Početak
  2. Senzori/merila
  3. Kanalni senzori (vazduh)

01CT-1BLF



Learn more
Back to product category
01CT-1BLF

01CT-1BLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Pt1000, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

Kataloška cena
30,60 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Product videos
  • Detalji
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
Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Pt1000
Output signal passive temperature
Pt1000
Probe length
100 mm

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)