Yangın damperleri için sistem çözümü
Daha yüksek performans, daha fazla değer, daha fazla güvenlik.
Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır. Yangın ve dumanın hava kanallarından yayılmasına karşı en iyi korunma, motorlu yangın damperleri kullanarak bölümlere ayırma yöntemidir. Damperleri ağ bağlantılı hale getirmek düzenli çalışma kontrolleri yapılmasını sağlar, sistemlerin şeffaflığını ve yanıt verme oranını artırır ve bu sayede güvenliğin artmasına yardımcı olur.
-
Broşür - Yangın damperi motorlarına genel bakış
(pdf -
3,17 MB)
-
Flyer – Belimo saha ünitesi BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Güvenlikten ödün vermiyoruz
Motoru yangın damperlerinin ağ bağlantılı hale getirilmesiyle maksimum güvenlik
Geleneksel veya dijital olarak ağ bağlantılı hale getirilmiş yangın damperleri, yangın durumunda hızlıca ve hedefe yönelik bir şekilde etkinleştirilebilir. Yangın damperinin erken kapanması ve güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulabilmesi, yangının ve dumanın havalandırma kanallarından yayılmasını önleyerek binada maksimum güvenlik sağlar.
Ürün portföyü
Modbus RTU ve BACnet MS/TP
Haberleşme ve güç kaynağı ünitesi BKN230-24-MOD
- Modbus arayüzü RTU
- BACnet arayüzü MS/TP
- 76.800 Bd'ye kadar Baud hızı
- Klemens değiştirilebilir
- DIL anahtarıyla özelleştirme
- Modbus geçişi, DIL anahtarıyla BACnet
- Müşteri avantajları
Danışman Mühendis
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Yeni, inovatif ve son teknoloji çözümler için sürekli bir arayış içindesiniz. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden/üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Son teknoloji çözümler
- Yenilikçi ve gelecek odaklı teknolojiler
- Yüksek seviyeli sistemlere çeşitli entegrasyon seçenekleri
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı
- Daha düşük planlama giderleri
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
- Hızlı ve basit devreye alma
- Entegrasyon sırasında düşük hata riski
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- Çözüm bulma konusunda yetkin destek ile yanınızda olan, müşteri dostu ve servis odaklı organizasyon
Montaj uzmanları / Tesis üreticileri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Hızlı teslimat
- Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- 5 yıl garanti
- Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
- Minimum işletme ve bakım maliyetleri
- Son teknoloji çözümler
- Basit, düzenli çalışma kontrolü
- Yüksek güvenilirlik ve yatırım güvenliği
- İnovatif ve gelecek odaklı teknoloji
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve güvenlikle ilgili teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin parçalarıdır. Yangın vakasında güvenliği garanti edecek ve güvenlikten taviz vermeden tesisin çalışmasını optimize edecek çözümler arıyorsunuz. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
- Minimum işletme ve bakım maliyetleri
- Yüksek sağlamlık ve uzun ömür
- Basit, düzenli çalışma kontrolü
- Son teknoloji çözümler