Sensörler için değişim çözümleri
Bildiğiniz ve beklediğiniz güvenilirlik
Belimo'nun HVAC sensörleri üstün güvenilirlik, kolay montaj ve büyük Bina Otomasyon Sistemlerine (BAS) sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. Yenilikçi, aletsiz muhafaza tasarımı, hızlı montaj ve kolay devreye alma imkanının yanı sıra NEMA 4X/IP65 koruması sunar. Ürün portföyü; sıcaklığı, nemi, basıncı CO₂'yi, uçucu organik bileşikleri (VOC'leri) ve boru hattı ile kanal uygulamasındaki debiyi doğru bir şekilde ölçen sensörler içerir. Sisteminizin gerekliliklerini karşılamak için çeşitli çıkış sinyalleri ile temin edilebilir.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Broşür - Belimo sensörleri ve sayaçları
(pdf -
4,13 MB)
Huzur veren inovasyon
Kolay montaj ve devreye alma
Belimo'nun kanal sensörleri, kolay montaj ve devreye alma için ilave bir IP65 muhafazasına sahiptir. Montaj aksesuarları paket içeriğine dahil edilmiştir. Sensörler, yerinde seçilebilen sıcaklık ve basınç aralıkları, yüksek doğruluk, güvenilirlik ve kendi kendine kalibrasyon özellikleri ile öne çıkar.
Ürün portföyü
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Müşteriye özel ürünler
Mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki yükseltme veya değişim ürünü çalışmaları, özellikle ilgili bina kısmen veya tamamen dolu ise ek zorluklar barındırır. Bu durumda hızlı ve kolay montaj son derece önemlidir. Bu nedenle, bileşenlerin seçilmesi ve bunların mevcut sistemle uyumluluğu büyük bir öneme sahiptir. Değişim ürünü çözümlerimiz kalite ve güvenilirliğe odaklanır. Bunun sonucunda ürünlerimiz, HVAC sisteminizin performansını artırmaya ve bakım gerektirmeyecek bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Kapsamlı ürün portföyümüzde aradığınızı bulamazsanız, istediğiniz özel bağlantı parçasını atölyemizde üreteceğiz (1 adetli paketten başlayarak).
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Mekanik bağlantı ve elektrik bağlantısı çözümü, mevcut sisteminize/bileşenlerinize adapte edilmiştir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı Hikayeleri
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Havalandırma veya su uygulamalarının yanı sıra ürün değişimi için de tüm gerekliliklere cevap verebilecek geniş kapsamlı seçenekler
- Hızlı teslimat
- Ürünün ömrü boyuca kapsamlı destek
- Bilinen yüksek Belimo kalitesi
- Mükemmel fiyat/performans oranı
- Hızlı amortisman
- 5 yıl garanti
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Tüm yaygın bina otomasyon sistemleri (BAS) ile uyumlu olduğundan her HVAC sisteminde kullanım için uygundur
- Belimo VDI Selektor içinde BIM verileri ve STEP dosyaları
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri sayesinde BAS kontrol sekanslarına entegrasyon için uygulama verilerine erişim ve daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
- Üstün kaliteli ve dayanıklı malzemeler
- IP65 ve UL sertifikalarının gerekliliklerini karşılar
- 5 yıl garanti
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Tüm yaygın bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BACS) ile tam uyumluluk
- Daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
- Boru hattı, kanal ve dış mekan uygulamalarında sıcaklık, nem, basınç, debi, CO2 ve uçucu organik bileşikler (VOC) ölçümü için eksiksiz saha seviyesi çözümleri portföyü
- Birinci sınıf hizmet ve destek
- Etkin devreye alma safhası için aletsiz veri noktası testi.
- Hızlı teslimat
- Üstün kaliteli ve dayanıklı malzemeler
- 5 yıl garanti
Uzman toptancılar
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Optimize edilen ürün portföyümüz sayesinde hızlı ve kolay ürün seçimi ve montaj
- Hızlı teslimat ve kısa teslimat mesafeleri
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı satış sonrası destek
- 5 yıl garanti
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Kolay montaj için çıkarılabilir montaj plakası ve yaylı klips
- Yerinde seçilebilir ölçüm aralıkları
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri sayesinde daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Hızlı montaj ve kolay devreye alma ile birlikte IP65 uyarınca koruma da sağlayan geçmeli kapaklı eşsiz tasarım
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri üzerinden uygulama verilerine erişim ve daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
- Güvenilir ve doğru ölçüm değerleri
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Belimo Retrofit Uygulaması ile kombinasyon sayesinde hızlı ve kolay ürün değiştirme
- Hızlı montaj ve kolay devreye alma ile birlikte IP65 uyarınca koruma da sağlayan geçmeli kapaklı eşsiz tasarım
- Esnek montaj ve kurulum için çeşitli montaj ve kablo konfigürasyonlarının oluşturulmasına imkan sağlayan modüler vida bağlantıları
- Güvenilir ve doğru ölçüm değerleri
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Belimo Assistant Uygulaması
Belimo Assistant Uygulaması sayesinde akıllı telefonunuz en yeni nesil damper, VAV ve vana motorları için yerinde kablosuz çalıştırma imkanı sağlar!
Etkin devreye alma, çalıştırma sırasında hızlı çalışma kontrolü, pratik ve ne zaman gerekirse kullanıma hazır. Dönüşüm için kolay adaptasyon. Ayar ve çalıştırma verilerinizi belgeleyin ve gönderin.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin