.xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
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
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa

Damper motorları için değişim çözümleri

belimo_retrofit-air_main_rgb_960x530

Yerinde değişim için maksimum esneklik

Belimo, hangi üreticiye ait olursa olsun, mevcut ve eski elektrikli veya pnömatik rotary ve lineer motorların yenilenmesi ve değiştirilmesi için özel değişim ürünü motorlar sunar. Parametreler, sahada ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde ayarlanabilir.

  • Teknik broşür - Havalandırma uygulamaları (pdf - 7,79 MB)

Tanınmış Belimo kalitesi ile kolay değişim

belimo_reliable_rgb_960x530

Kanıtlanmış güvenilirlik

belimo_flexibility_rgb_300x170

Esneklik

belimo_installation-efficiency_rgb_300x170

Montaj verimliliği

belimo_retrofit-air_application_rgb_960x540px

Ürün portföyü

belimo_retrofit-air-nm_rgb_300x170

Değişim ürünü rotary motorlar

  • Ürünleri görüntüle
belimo_retrofit-air-lh_rgb_300x170

Değişim ürünü lineer motorlar

  • Ürünleri görüntüle

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.

İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.

RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı (Masaüstü Versiyonu)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Müşteriye özel ürünler

belimo_customised_retrofit_rgb

Mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki yükseltme veya değişim ürünü çalışmaları, özellikle ilgili bina kısmen veya tamamen dolu ise ek zorluklar barındırır. Bu durumda hızlı ve kolay montaj son derece önemlidir. Bu nedenle, bileşenlerin seçilmesi ve bunların mevcut sistemle uyumluluğu büyük bir öneme sahiptir. Değişim ürünü çözümlerimiz kalite ve güvenilirliğe odaklanır. Bunun sonucunda ürünlerimiz, HVAC sisteminizin performansını artırmaya ve bakım gerektirmeyecek bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Kapsamlı ürün portföyümüzde aradığınızı bulamazsanız, istediğiniz özel bağlantı parçasını atölyemizde üreteceğiz (1 adetli paketten başlayarak).

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Mekanik bağlantı ve elektrik bağlantısı çözümü, mevcut sisteminize/bileşenlerinize adapte edilmiştir.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Tesis yöneticileri / bina bakımı

facility-manager

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. 

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği

  • Konforun korunması için mükemmel kontrol kararlılığı

  • Üniversal motor konsepti, binalara yapılan her türlü ilavelerde ve her türlü dönüşümlerde sürprizlerle karşılaşılmamasını sağlar

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

installer

HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. 

  • Belimo Değişim Ürünü portföyünün üniversal motor konsepti sayesinde her uygulama için uygun motor çözümü

  • Çok sayıda damper için esnek uygulama

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır

  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Uzman toptancılar

wholesaler

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. 

  • Yalın üniversal ürün portföyü doğru motorun seçimini kolaylaştırır

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Hızlı teslimat

  • Belimo motorları milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

  • 5 yıl garanti

Danışman mühendisler

consulting-engineer

HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Bir Belimo müşterisi olarak çok sayıda avantajdan yararlanırsınız:

  • Yalın üniversal ürün portföyü doğru motorun seçimini kolaylaştırır

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Belimo motorları milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

building-owner

Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. 

  • Konforun korunması için mükemmel kontrol kararlılığı

  • Üniversal motor konsepti, binalara yapılan her türlü ilavelerde ve her türlü dönüşümlerde sürprizlerle karşılaşılmamasını sağlar

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Sistem entegratörleri

system-integrator

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. 

  • Yalın üniversal ürün portföyü doğru motorun seçimini kolaylaştırır

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler

  • Belimo motorları milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

  • 5 yıl garanti

Yazılım / Eklentiler

Belimo Assistant Uygulaması

Assistant

Entegre NFC arayüzlü cihazların yerinde kumanda edilmesi için Belimo Assistant Uygulaması

Belimo HVAC motor çözümünüz ve sisteminizin çalışması için her an mükemmel şeffaflık. Belimo Assistant Uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzu veya tabletinizi VAV, damper ve vana aktüatörleri için yerinde kablosuz kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Özellikleri 
•
Tanımlama verilerini görüntüleme: Cihaz tipi, pozisyon, ad, seri numarası, MP adresi
• Çalışma verileri ve ayar parametreleri: cihaza özgü
• E-posta, WhatsApp, SMS aracılığıyla doğrudan sistemden çalıştırma ve ayar verilerini gönderme 
• Tanı sayfası: Cihaza özgü durum bilgileri
• Çalıştırma ve ayar verilerini notlarda saklama
• Aktüatörde güç yokken veya çalışma devam ederken veri aktarımı
• Otomatik dil adaptasyonu (DE/EN/FR/IT)

  • Uygulama Mağazası
  • Google Play

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.

İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.

RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı (Masaüstü Versiyonu)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Yangından korunma dahil MF/MP/MOD/LON/KNX aktüatörler için ayarlama ve teşhis yazılımı.
Windows işletim sistemleri için.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Kullanım Klavuzu (pdf - 6,27 MB)

Servis aracı ZTH EU

New ZTH

ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir veya iletişim uyumlu bir Belimo motoruna doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

autodesk

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024 (zip - 416,18 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

Şu anda {{js-currentCountryName}} konumunda değilsiniz. Bu sayfadaki ürün ve hizmetler ülkenizde ({{js-geoCountryName}}) mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir Künye Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)