Belimo ve UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, (BM SKH)
Belimo'da ürün portföyümüz, iş süreçlerimiz ve değerlerimiz, doğal olarak çevre, sağlık, refah ve topluma odaklanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur.
Güven, dürüstlük, yetkinlik ve sorumluluk, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin temelinde yatan değerler olarak kurumsal kültürümüzü tanımlar. Bir işveren olarak, kişisel bağlılığı, ekip çalışmasını, kültürel çeşitliliği ve müşterilere ilham vermek için risk alma cesaretini destekliyoruz. Ürün portföyümüz, enerji verimliliğini ve uzun ömürlülüğü en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmış ve optimize edilmiştir.Satışlarımızın yüzde yüzü BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılıdır.
Genel sürdürülebilirlik misyonumuz, daha az enerji tüketen daha sağlıklı iç mekan ortamları oluşturarak küresel sürdürülebilirliği teşvik etmektir.
Sağlık ve refah
Belimo ürünleri, bina sakinlerinin sağlığını, konforunu ve refahını teşvik ederek ve kritik uygulamaları mümkün kılarak iyileştirilmiş bir iç mekan hava kalitesi sunar. Akıllı HVAC bileşenlerimiz oda iklimini etkileyen başlıca faktörleri kontrol ederek istikrarlı ve sağlıklı bir ortam sağlar (SKH 3).
Çevre
Ürünlerimiz enerji tasarrufu sağlar ve CO2 emisyonlarını düşürür. Ayrıca binaların enerji verimliliğini arttırıp (SKH 7) dayanıklılıklarına katkı sağlarken (SKH 9) şehirlerimizi daha güvenli ve daha sürdürülebilir (SKH 11) hale getirir. Faaliyetlerimizle, enerji verimliliğindeki küresel iyileşme oranının iki katına çıkarılmasına katkıda bulunuyor, ölçülebilir sürdürülebilirlik faydaları oluşturuyor ve iklimle ilgili felaketlere karşı dayanıklılığı ve uyum kapasitesini güçlendiriyoruz (SKH 13).
Toplum
Bir işveren olarak, sürekli olarak kişisel bağlılığı, katılımı, büyümeyi, ekip çalışmasını ve kültürel çeşitliliği vurgulayan mükemmel işler oluşturuyoruz (SKH 8). Ürün portföyümüzü modüler hale getirerek ve merkezi üretim tesislerimizde çevre yönetimi standartlarını uygulayarak sürdürülebilir satın alma uygulamalarını ve yerelleştirilmiş kaynak kullanımını destekliyor, atıkları en aza indiriyor ve lojistiği optimize ediyoruz (SKH 12).
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkımız hakkında daha fazla bilgi:
CESIM® Genelinde ÇSY Etkisi Sunma
Belimo 'da müşterilerimiz için katma değer bizim başarı ölçümüzdür. İnsanlar ve mülkleri için konforu, enerji verimliliğini ve güvenliği öne çıkaran ve aynı zamanda kolay kurulum, devreye alma ve daha az bakım çalışması sağlayan müşteri merkezli inovasyon yöntemimiz CESIM ile müşteriler için değer yaratıyoruz. Bu yaklaşım, çevresel, sosyal ve yönetiş imsel (ÇSY) taahhütlerimize uymamızı sağlar.