Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Kelebek vana, 2 yollu, DN 100, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 150 m³/h, Kvmax 520 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.
Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor.