Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Kelebek vana, 2 yollu, DN 25, Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Elle kumanda dişli kelebek vanalar için DN 25...100
Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için
Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor.