BFL24-ST
Yangın damperi motoru, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo
BFL24-T-ST
Yangın damperi motoru, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo, Termik eleman BAT (72°C)
BFN24-ST
Yangın damperi motoru, 9 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo
BFN24-T-ST
Yangın damperi motoru, 9 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo, Termik eleman BAT (72°C)
NF24A
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
NF24A-MOD
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54
NFA-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
SF24A-MOD
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54
SF24A-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
SFA-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
22DT-12T
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 450 mm, Prob çapı 6 mm
22UT-12
Açık hava sensörü, Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Harici sensör, Prob uzunluğu 25 mm, Prob çapı 6 mm
BEN230
Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo
BEN24
Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo
EF230A-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 30 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
EF24A-S2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 30 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54
BEE230
Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo
BEE24
Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo
BF24-ST
Yangın damperi motoru, 18 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 120 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo
BF24-TN-2-ST
Yangın damperi motoru, 18 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 120 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo, Termik eleman BAT (72°C)
Tasarım verileri: Tasarım verileri