22UT-12
Açık hava sensörü, Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Harici sensör, Prob uzunluğu 25 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 121,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 41,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 5 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
- Prob uzunluğu
- 25 mm