2. Sistemler

Oda Çözümleri

Belimo VAV motorları, VAV ve CAV üniteleri için debi ve basınç kontrolüne yönelik çözümler sunar.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
VAV uygulaması
VAV family
Ürün tipi
Air medium
Hareket tipi
Tork
Kuvvet
Kontrol tipi
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Temizle
45 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, statik Δp sensörü (membran) ve damper motoru ile, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Kirli havanın söz konusu olduğu konfor uygulamalarındaki veya havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMV-M1-MP

LMV-M1-MP

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, statik Δp sensörü (membran) ve damper motoru ile, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Kirli havanın söz konusu olduğu konfor uygulamalarındaki veya havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, statik Δp sensörü (membran) ve damper motoru ile, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Kirli havanın söz konusu olduğu konfor uygulamalarındaki veya havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMV-M1-MP

NMV-M1-MP

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, statik Δp sensörü (membran) ve damper motoru ile, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Kirli havanın söz konusu olduğu konfor uygulamalarındaki veya havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
SMV-D3-MOD

SMV-D3-MOD

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
SMV-D3-MP

SMV-D3-MP

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal - Dinamik Δp sensörlü modüler VAV/kanal basınç kontrolü çözümü, harici VST damper motoru ile kombine edilebilir.
Uygulama alanı: Konfor havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri veya kontrol damperleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. VAV/basınç kanalı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LF24-VST

LF24-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LM24A-VST

LM24A-VST

VRU için rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

VRU için rotary motor, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2,5 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NF24A-VST

NF24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
  • 1
  • 2
  • 3
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
Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)