2. Motorlar
  3. VAV

NKQ24A-VST



Ürün kategorisine dön
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal - Dinamik Δp sensörlü modüler VAV/kanal basınç kontrolü çözümü, harici VST damper motoru ile kombine edilebilir.
Uygulama alanı: Konfor havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri veya kontrol damperleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. VAV/basınç kanalı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
11 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
22 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 0.5 m VST bağlantı elemanı ile
Tork
6 Nm
Kontrol tipi
Oransal
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Anahtar ile seçilebilir %0...100
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Çalışma süresi (motor)
4 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
4 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)