3. Termal Enerji Sayacı (TEM)

22PEM-1UG



Ürün kategorisine dön
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Termal enerji sayacı MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kablolu güvenlik contası, izolasyon ceketi

Kalorimetre aktivasyonu

Liste fiyatı
EUR 1.661,00
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
Arşiv
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 25,00
Proje listesine ekle
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Damarlı emniyet contası, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 21,40
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 27,50
Proje listesine ekle
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-parça, DN 40, Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1

Liste fiyatı: EUR 53,80
Proje listesine ekle
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

Montaj parçasız MID aksesuar kiti, DN 40

Liste fiyatı: EUR 437,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

Montaj parçalı MID aksesuar kiti, DN 40

Liste fiyatı: EUR 539,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID aksesuar kiti EV, DN 40, G 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 240,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Aç/kapa vana DN 40 Rp 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 145,00
Proje listesine ekle
ZREV40F

ZREV40F

Boru bağlantı elemanı for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Liste fiyatı: EUR 59,50
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 362,00
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 40

Liste fiyatı: EUR 673,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Thermal energy meter activation

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debi qp
10
Haberleşme
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Gösterge tipi
LCD
Akışkan
Su
Vana boyutu
40 mm
Vana boyutu
1 1/2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)