R-22PEM-0UG



Ürün kategorisine dön
R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 40

Liste fiyatı
EUR 673,00
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
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
10
Çıkış Voltajı [Aralık]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Akışkan
Soğuk ve sıcak su
Vana boyutu
40 mm
Vana boyutu
1 1/2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)