2. Motorlar

Zorlu Çevre Koşulları İçin Motorlar

Belimo IP66/67 NEMA 4X motorlar, açık hava uygulamalarında kullanıma özellikle uygundur ve ultraviyole ışınlar, yağmur/kar, kir, toz ve nemli havaya karşı korumalıdır.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Tork
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Konum anahtarı
Elektrik bağlantısı
Temizle
39 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
NM230P

NM230P

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 458,00
Proje listesine ekle
NM230P-S

NM230P-S

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 501,00
Proje listesine ekle
NM230PSR

NM230PSR

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 568,00
Proje listesine ekle
NM24P

NM24P

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 454,00
Proje listesine ekle
NM24P-MP

NM24P-MP

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Liste fiyatı: EUR 544,00
Proje listesine ekle
NM24P-P5

NM24P-P5

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67, Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ

Liste fiyatı: EUR 545,00
Proje listesine ekle
NM24P-S

NM24P-S

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 494,00
Proje listesine ekle
NM24P-SR

NM24P-SR

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 525,00
Proje listesine ekle
SM230P

SM230P

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 494,00
Proje listesine ekle
SM230P-S

SM230P-S

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 553,00
Proje listesine ekle
SM230PSR

SM230PSR

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 613,00
Proje listesine ekle
SM24P

SM24P

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 488,00
Proje listesine ekle
SM24P-MP

SM24P-MP

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Liste fiyatı: EUR 591,00
Proje listesine ekle
SM24P-S

SM24P-S

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 547,00
Proje listesine ekle
SM24P-SR

SM24P-SR

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 570,00
Proje listesine ekle
GK24G-1

GK24G-1

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 1.223,00
Proje listesine ekle
GK24G-MP

GK24G-MP

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Liste fiyatı: EUR 1.421,00
Proje listesine ekle
GK24G-SR

GK24G-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste fiyatı: EUR 1.266,00
Proje listesine ekle
GM230G-T

GM230G-T

Rotary motor, 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 150 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 794,00
Proje listesine ekle
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 884,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2