2. Motorlar
  3. Zorlu Çevre Koşulları İçin Motorlar

SM230P



Ürün kategorisine dön
SM230P

SM230P

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Liste fiyatı
EUR 494,00
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
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
HH230

HH230

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
HT230

HT230

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
S2A GR

S2A GR

Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 108,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm² (halojensiz)
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)