Spjällställdon utan säkerhetsfunktion
Mångsidig prestanda och funktion
Belimos spjällställdon är konstruerade för att användas i en stor mängd applikationer. Tack vare det stora vridmomentsområdet från 1 Nm till 160 Nm och möjligheten till montering direkt på spjällaxeln lämpar sig våra lösningar för mångsidiga tillämpningar. Spjällställdon från Belimo är optimala för användning med reglerspjäll i exempelvis luftbehandlingsenheter, luftfördelare och enheter för efterbehandling i allmännyttiga byggnader, såsom kontor, hotell, sjukhus, skolor, universitet och datacenter.
-
Teknisk broschyr – Ej felsäkra ställdon för ventilationsanordningar
(pdf -
6,06 MB)
-
Teknisk broschyr – Luftapplikationer
(pdf -
7,79 MB)
-
Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Ökad effektivitet
Hög noggrannhet och styrbarhet
Tack vare Belimos patenterade motorstyrning kan elförbrukningen i hålläget minskas väsentligt.
Produktsortiment
8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning
2. Energieffektiv motorisering
3. Inga säkerhetskompromisser
4. Rätt produkt på rätt tid
5. Snabb, universell installation
6. Redo för framtiden
7. Snabb och enkel eftermontering
8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975
-
Broschyr – 8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Kundspecifika produkter
Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir förtillverkade produkter allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
God tilluftskvalitet utan kompromisser
Spjällställdon från Belimo – testade i enlighet med hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01
Våra ställdon för luftspjäll är testade i enlighet med kraven i hygienriktlinjen VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01 – ventilation och inomhusluftkvalitet. Denna standard specificerar omfattande hygienkrav för ventilations- och luftkonditioneringssystem och -enheter, med fokus på att skydda människors hälsa.
Minimimålet för de hygienåtgärder som anges i denna standard är att säkerställa att luftkvaliteten inte försämras av luftbehandlingsenheter eller -system och att tilluften är hälsosam.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
- CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Enkel kablingslösning som definierar marknadsstandarden
- Rätt ställdonslösning för varje applikation – inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Tillämpningsfrihet tack vare kommunicerande och inställningsbara ställdon (analog signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och kompetent kundtjänst gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
- CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Enhetlig kablingslösning
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- Mekaniska stoppklackar för justering av vridvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- 5 års garanti
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- IP54 för skydd mot damm och vatten
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
- IP54 för skydd mot damm och vatten
- Konsekvent, enhetlig kablingslösning
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
- Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
- Funktioner som exempelvis den låsbara frikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
- Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
- Inställningsbara typer möjliggör justering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Vanliga frågor
-
Introduktionsvideor
-
Läs mer om Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware
(pdf -
304 KB)
Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.
-
ZTH EU – USB MP-drivrutin
(zip -
2,17 MB)
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Folder – Effektiv planering med BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats