Quality_stage_image_1920x350

Vi strävar efter gemensam framgång

  1. Hem

Vår hängivenhet till kvalitet

Policy för integrerat ledningssystem
BELIMO Automation AG har åtagit sig att upprätthålla ett integrerat ledningssystem (IMS) som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 samt alla lagstadgade krav. Vårt IMS är i linje med våra kärnvärden kundvärde, lösningsorienterat ledarskap, verksamhetsoptimering och trovärdighetskultur, vilket säkerställer att alla aspekter av vår verksamhet uppfyller de högsta standarderna för kvalitet, miljöansvar, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt etiskt uppträdande.

Kundvärde: Vi levererar produkter och tjänster som konsekvent uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Våra processer för försäljning, kundsupport och kundnöjdhet är utformade för att säkerställa transparens, lyhördhet och ständiga förbättringar. Vi följer ISO 9001-kraven genom att etablera och underhålla effektiva kvalitetsledningssystem som fokuserar på att öka kundnöjdheten genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster.

Lösningsorienterat ledarskap: Innovation är centralt i vårt förhållningssätt till affärer. Vi strävar efter att förutse marknadens behov och utveckla innovativa lösningar som sätter nya branschstandarder. Vår efterlevnad av ISO 9001 säkerställer att våra processer för innovation och produktutveckling är systematiska och väldokumenterade, vilket gör att vi konsekvent kan leverera högkvalitativa, kundcentrerade lösningar som ger mervärde. Dessutom integrerar vi standarderna ISO 14001 och ISO 45001 i vårt lösningsorienterade ledarskap genom att beakta miljö- och arbetsmiljöaspekter i våra innovationsprocesser, vilket säkerställer att våra lösningar är hållbara, miljömässigt ansvarsfulla och säkra för våra anställda och intressenter.

Verksamhetsoptimering: Vi engagerar oss i verksamhetsoptimering inom alla områden av vår verksamhet, inklusive leverantörshantering, produktion, logistik och anpassning. Vår efterlevnad av standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 säkerställer att våra processer kontinuerligt övervakas, utvärderas och förbättras för att öka effektiviteten, minimera miljöpåverkan och främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar nära våra leverantörer för att etablera ömsesidigt fördelaktiga relationer baserade på kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet, i linje med kraven i ISO 9001. Våra produktions-, logistik- och anpassningsprocesser är utformade för att optimera resursutnyttjandet, minska energianvändningen och minska riskerna för hälsa och säkerhet, i enlighet med standarderna ISO 14001 och ISO 45001.

Trovärdighetskultur: Vi värdesätter integritet, respekt och etiskt beteende i alla aspekter av vår verksamhet. Vårt engagemang för en trovärdighetskultur återspeglas i våra mänskliga resurser, som prioriterar hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra anställda. Vi tillhandahåller utbildning och stöd för att säkerställa att alla anställda förstår sitt ansvar för kvalitet, miljöledning samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i enlighet med standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi främjar en kultur av öppen kommunikation, transparens och ständiga förbättringar, vilket ger våra anställda möjlighet att bidra till framgången för vårt IMS och till att våra affärsmål uppnås.

På BELIMO Automation AG jobbar vi hårt för att upprätthålla de högsta standarderna för kvalitet, miljöansvar, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och etiskt uppträdande. Genom vårt integrerade ledningssystem visar vi vårt engagemang för excellens, innovation och ständiga förbättringar, vilket säkerställer kundnöjdhet, våra anställdas välbefinnande och vår verksamhets hållbarhet för framtiden.

Dokument och länkar

  • Våra värden
  • SQS Certificate (pdf - 221 KB)
  • IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate (pdf - 529 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 1,75 MB)
  • Certificate of Conformity Modul D MID (pdf - 111 KB)
9001_14001_gm_label

9001_gm_label

Cert_Marks_IQNET

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)