1. Главная страница
  2. Клапаны

седельные клапаны

belimo_globe-valve-main_rgb_960x530

Больше мощности и гибкости

Серия седельных клапанов выпускается в размерах DN 15...250, которые полностью отвечают требованиям применения PN 6...25. Привод для седельного клапана Belimo предлагает идеальное решением в гидросистемах, работающих на воде или парах с высокими температурами и давлением.

  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)

Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.

HVAC hydronic system

Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.

Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.

Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.

Зона
- Зональное регулирование по требованию.

Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Многообразный продукт

ICON_strength-weight

Прочность

ICON_user_friendly

Надежность

ICON_flexible

Гибкость

Предназначен для высоких температур и давлений

belimo_globe-valve-application_rgb_960x540px

Седельные клапаны Belimo станут идеальным дополнением к регулирующим шаровым кранам при эксплуатации в условиях высоких температур, давления и скорости потока. Простота и безопасность монтажа, надежность и отсутствие необходимости техобслуживания в процессе эксплуатации. Варианты из нержавеющей стали для специального применения.

Номенклатура изделий

belimo_H5-B_rgb_300x170

PN 16 / DN 15...50

2-ход. и 3-ход.

Kvs 0.63...40

Внешняя резьба

  • Посмотреть продукты
belimo_H3-X-S_rgb_300x170

PN 25 / DN 15...50

Седельные клапаны из н/ж стали для специального применения

2-ход. и 3-ход.

Kvs 1.9...32 

Внутренняя резьба

  • Посмотреть продукты
belimo_H7-N_rgb_300x170

PN 6 / DN 15...100

2-ход. и 3-ход.

Kvs 0.63...145 

Фланец

  • Посмотреть продукты
belimo_H7-N_rgb_300x170

PN 16 / DN 15...250

2-ход. и 3-ход.

Kvs 0.63...1000

Фланец

  • Посмотреть продукты
belimo_H6-S_rgb_300x170

PN 25 / DN 15...100

2-ход. и 3-ход.

Kvs 4...160

Фланец

  • Посмотреть продукты

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Изготовленные на заказ изделия

Customising a Belimo product

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
Преимущества для клиентов

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Преимущества седельных клапанов Belimo:

  • пригодны для регулирования потока, смешивания и распределения практически во всех сферах применения ОВиК
  • высочайший уровень надежности и длительный ресурс, даже при высоких температурах и давлении
  • простая, быстрая установка
  • отличная управляемость
  • обширная номенклатура продукции для модернизации
  • 5-летняя гарантия

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Преимущества седельных клапанов Belimo:

  • простота выбора, установки и беспроблемное обслуживание для надёжного режима управления 
  • простой монтаж и установка по месту эксплуатации
  • управление через MP-Bus, Modbus, или аналоговый сигнал в зависимости от привода

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler

Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Преимущества седельных клапанов Belimo: 

  • широкий спектр применения благодаря огромному выбору
  • простой монтаж и установка по месту эксплуатации
  • Быстрая поставка 
  • широкомасштабное обслуживание и поддержка 
  • 5-летняя гарантия

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Преимущества седельных клапанов Belimo:

  • простой монтаж и установка по месту эксплуатации
  • широкий спектр применения благодаря огромному выбору
  • быстрая доставка с обширным обслуживанием и поддержкой
  • 5-летняя гарантия

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Преимущества седельных клапанов Belimo:

  • простота выбора, установки и обслуживания
  • широкий спектр применения благодаря огромному выбору
  • эффективность благодаря отличной управляемости
  • простой монтаж и установка по месту эксплуатации
  • быстрая доставка с обширным обслуживанием и поддержкой
  • 5-летняя гарантия

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Преимущества седельных клапанов Belimo:

  • простота выбора, установки и обслуживания
  • широкий спектр применения благодаря огромному выбору
  • простой монтаж и установка по месту эксплуатации
  • быстрая доставка с обширным обслуживанием и поддержкой
  • 5-летняя гарантия
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)