Лучше, чем стандартный.
Изготовленные на заказ изделия
Изделия с большой добавленной стоимостью.
Рынок меняется в стремительном темпе, как и пожелания наших покупателей. На передний план выходят нехватка монтажников, сжатые сроки исполнения проектов и стремление снизить стоимость потенциальных ошибок. В то же время есть потребность сократить риски и перенести ответственность на поставщика.
Все эти задачи сложно решить, пользуясь стандартными продуктами. Поэтому все большее значение приобретают предварительно собранные изделия. Мы изготовим нужный вам привод с нужными характеристиками – правильной длиной кабеля, соответствующими штепселями и заданными вами параметрами.
По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др. Мы также обеспечим для вас изготовление конкретной соединительной детали для модернизации в нашей мастерской. Мы предлагаем «полный комплект без забот», разработанный строго для ваших условий применения.
Отдельные компоненты |
Изготовление на заказ |
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов энергореконструкции
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Перенаправление
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, какую поддержку мы можем оказать вам:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Новые проекты
- RetroFIT+
- Производители оригинального оборудования
- Истории успеха
Больше, чем обычный привод
По запросу, длину и тип кабеля можно согласовать в соответствии с конкретными требованиями. Чтобы снизить трудоёмкость, мы поставляем приводы в собранном виде и готовыми к немедленной установке. Изготовленный по индивидуальному заказу кабель также снабжается обжимными втулками и/или оборудуется подходящим клиенту штепселем. Благодаря этому ошибки при прокладке кабелей и подключении остаются в прошлом. По желанию, мы также берем на себя все заботы по параметризации. Это значительно упрощает монтаж и ввод в эксплуатацию на строительной площадке и предлагает вам решение автоматического конфигурирования аппаратных средств (plug-and-play).
Ваш предварительно собранный и опробованный комплектный узел
«Делать все возможное, чтобы упростить монтажные работы на строительной площадке, сократить время строительства и предотвратить возможные ошибки», – именно поэтому компания Belimo предварительно монтирует готовые узлы в соответствии с требованиями наших клиентов, тестирует их и, при желании, выполняет их параметризацию. В результате такого подхода готовые узлы можно сразу же монтировать на строительном объекте. Такие строительные задачи, как резка труб по длине, нарезание резьбы, сборка деталей трубопровода, соединительных деталей, приводов, клапанов, датчиков и многого другого, остались в прошлом.
Универсальная установка
В случае, если невозможно точно определить типоразмеры узла и, в особенности, трубопроводов, мы предложим универсальные трубопроводы. Это означает, что у вас всегда будет нужная деталь для любого монтажа, даже если условия на строительной площадке меняются.
Не просто трубопроводы и компоненты
Экономьте время и деньги - закажите компонент с изоляцией. Изображенный справа узел с 6-ход. клапаном Belimo и дополнительным датчиком расхода был дополнен на заводе изоляцией. Благодаря этому излишнее тепловое излучение и образование конденсата снижается до минимума, а также сокращается время монтажа на объекте.
Исключительная защита
Постоянное расширение наших услуг позволяет осуществлять широкий спектр разнообразных проектов. Показанный на рисунке седельный клапан имеет защитное покрытие согласно стандарту DIN EN ISO 12944-C4.
Параметризация устройств для систем ОВиК
Предоставьте нам подготовку к введению в эксплуатацию устройства для систем ОВиК и тем самым сведите к минимуму необходимое на пусконаладку время и вероятные источники проблем. На рисунке показана параметризация для нашего клапана Belimo Energy Valve™.
Своевременная поставка нужного продукта
Belimo предлагает стандартные и особые решения по модернизации (RetroFIT+), поставляемые в короткие сроки и позволяющие быстро вернуть работоспособность и эффективность системе ОВиК. Ваше преимущество: минимальное время простоя. Наши решения по модернизации ориентированы на качество и надежность. В результате наша продукция помогает повысить и обеспечить производительность и ресурс вашей системы ОВиК. Если вы не нашли то, что искали в нашем стандартном ассортименте, мы также можем предложить вам специальные решения, начиная с размера мультипак 1.
Модернизация при необходимости
Мы изготовим для вас конкретную соединительную деталь в нашем цеху. Всё возможно. На этом рисунке изображен адаптер для монтажа привода Belimo на клапан от стороннего поставщика. Компания Belimo предоставила «комплект без забот» для данного приложения, в котором все замеры, проектирование и производство адаптера были выполнены Belimo. Готовы к установке на строительной площадке.
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App позволит целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo из сегмента ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы сможете подобрать подходящий продукт для обновления всего за четыре шага. Приложение-новинка с оптическим распознаванием текста (OCR) упрощает использование. Сфотографируйте маркировку неисправного устройства. Оптическое распознавание текста считывает маркировку и выполняет поиск соответствующего текстового модуля в базе данных RetroFIT+. После еще нескольких записей заказывается деталь для замены. Приложение Belimo RetroFIT+ App доступно на 12 языках.
Укрепите свой бренд с помощью качества от Belimo
В своих продуктах вы используете компоненты от избранных поставщиков. Вы всегда ищете оптимальное соотношение цены и качества. Высокое качество и уникальные функции, адаптированные к вашему применению, повышают ценность и позволяют вам выделяться среди конкурентов. Отличная техническая поддержка и простота операций – это ваши услуги по умолчанию.Будучи клиентом Belimo, вы получаете множество преимуществ.
Что мы можем предложить
- Кабели различных типов и длины со штепселем или без него.
- Нестандартные расцветки корпуса и маркировки.
- Изготовленная на заказ маркировка с логотипом клиента и/или ссылкой на его веб-сайт.
- Нестандартный шифр изделия.
- Большой выбор монтажных опций (в соответствии с характеристиками изделия).
- Большой выбор механических и электрических принадлежностей.
- Поставляется в экологических мультипаках.
- Регулируемое время срабатывания, диапазон точки включения и параметры шины.
- Усиленная защита благодаря дополнительному покрытию и другим средствам.
- Широкое сотрудничество и партнерство благодаря поставке заготовок и приводов с интегрированными функциями управления и модулями ввода/вывода Belimo.
«Офис на воде» в Роттердаме
Борьба с изменением климата
Экологичность и энергоэффективность зданий – актуальные аспекты современной архитектуры, и одним из недавних достижений в этой области стал «Офис на воде» в Роттердаме. Сооружение выполнено из соединенных между собой бетонных блоков, которые плавают на реке Ньиве-Маас и для охлаждения и нагрева используют ее водные ресурсы. Кроме того, постройка оборудована интеллектуальной технологией ОВиК компании Belimo, способствующей созданию оптимальных условий при минимальном потреблении энергии. Благодаря установленным на крыше солнечным батареям и инновационной конструкции сооружение является полностью автономным.