Решения для помещений / переменный объем воздуха
Оптимальная стоимость для контролируемого климата в помещении
Решения Belimo для помещений и систем включают в себя полную программу экономичного управления зонами и отдельными помещениями — в зонах комфорта, а также в промышленности, торговле и на рабочих местах с особыми требованиями. Ведь от климата в помещении во многом зависит здоровье, самочувствие и продуктивность.
-
Brochure – Volumetric flow and pressure control from Belimo
(pdf -
2,79 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Brochure – Guidance document for indoor air quality
(pdf -
2,55 MB)
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Повышенный комфорт, улучшенная рабочая среда, максимальная энергоэффективность
Оптимальные решения для приводов и управления воздушным потоком
Номенклатура изделий
VAV-Компакт — эффективное управление помещением с помощью всего одного устройства
Привод, контроллер и датчик — VAV-Компакт представляет собой экономичное решение в виде единого устройства для систем с переменным и постоянным объемом воздуха в офисных зданиях, отелях, больницах и т. д. Специальные поворотные приводы на 5, 10 и 20 Нм, а также линейные приводы на 150 Нм подходят к устройствам объемного расхода (VAV/CAV) различных размеров и типов. Контроллерами VAV-Компакт можно управлять обычным образом с помощью аналоговых сигналов через интерфейсы BACnet, Modbus, KNX или шину Belimo MP-Bus.
При использовании шинного линии связи к каждому устройству VAV-Компакт можно подключить дополнительный датчик. Сигнал датчика оцифровывается и доступен в виде точки данных.
Номенклатура продукции VAV для обновления доступна для замены регуляторов объемного расхода на месте в устройствах объемного расхода (замена на устройство с идентичной функциональностью или расширение функций для коммуникативных вариантов).
VAV-Универсальный — максимальные возможности для высоких требований
Модульная структура номенклатуры продукции контроллеров VAV-Универсальный со встроенным датчиком дифференциального давления обеспечивает идеальное сочетание контроллера и моторизации клапана. С помощью этой номенклатуры продукции можно создавать индивидуальные решения для любого специального применения в области вентиляции.
Области применения
Объемный расход VAV/CAV
Суммирование объемного расхода
Давление в воздуховоде и помещении
Датчик дифференциального давления
D3 — Поток (динамический), подходящий для комфортной зоны
M1 — Диафрагма (статическая), подходит для загрязненного воздуха
M1R — Диафрагма (статическая) для регулирования давления в помещении
-
Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control
(pdf -
1,18 MB)
Вентиляция жилых помещений CMV
Полный блок управления VAV с датчиком скорости воздуха, приводом и заслонкой клапана оптимизирован для применения в системах VAV в контролируемой вентиляции жилых помещений, не зависящих от давления. Встроенная термоанемометрическая измерительная система предназначена для регистрации даже самых незначительных скоростей воздуха. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и работу отдельных систем без ущерба для комфорта.
Вентиляторы с регулируемой нагрузкой
Эффективное управление вентилятором является важной частью современной и энергоэффективной системы вентиляции. Для этого необходимые объемы помещений измеряются с помощью датчиков присутствия, температуры и качества воздуха и обрабатываются как заданное значение для децентрализованных регуляторов объемного расхода. Они, в свою очередь, генерируют сигналы потребности для вентиляторов системы вентиляции. Вентиляторы с электронным управлением все чаще используются для регулирования мощности.
Интеллектуальные элементы управления с функцией оптимизации вентилятора регистрируют положения заслонок клапанов регуляторов объемного расхода через шинную систему (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) и используют оценку в качестве сигнала запроса для энергоэффективного управления вентилятором.
Требование: коммуникативные решения для переменного объема воздуха от Belimo.
- До 50 % ниже потребление энергии благодаря ситуациям с частичной нагрузкой
- Сниженный шум потока
- Снижение потерь давления в воздуховоде
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высокочувствительная, а также надежная система датчиков для точного измерения перепада давления для регулирования даже самых незначительных объемных потоков воздуха.
- Большая гибкость в выборе продуктов для интеграции в здания благодаря различным интерфейсам. Аналоговые сигналы с дополнительной связью по шине предлагают гибкие возможности использования и обеспечивают прозрачность в управлении и трендах.
- Поддержка адаптивной системы вентиляции (оптимизатор работы вентилятора) для современных концепций в соответствии со стандартом DIN EN 15232. Регистрация требований для зон через соответствующие клапаны VAV предоставляет регулируемый параметр для вентиляторов.
- Продукты Belimo для переменного объема воздуха создаются, калибруются и регулируются всеми известными производителями (OEM) на установках VAV в качестве операционного системного решения.
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Готовность к работе сразу после установки блока устройства VAV и электрического подключения.
- Большая гибкость для интеграции в здания благодаря различным интерфейсам. Аналоговые сигналы с дополнительной связью по шине, способные работать с несколькими шинами, предлагают гибкие возможности использования и обеспечивают прозрачность в управлении и мониторинге
- Поддерживаются распространенные интерфейсы шины, такие как BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus.
- Инструментальная поддержка для введения в эксплуатацию и диагностики (сохранение и печать данных настроек, графическое отображение трендов)
- Классическая проводная параметризация, а также вспомогательное приложение на смартфон для бесконтактного доступа — даже при выключенном питании
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высококачественные и надежные компоненты, проверенные миллион раз
- Простое подключение с низкой возможностью ошибки благодаря согласованной концепции цветовой маркировки и нумерации.
- Первоначальная диагностика, например, наличия питания без инструментов благодаря светодиодам.
- Простая функциональная проверка, например, открытие или закрытие клапана с помощью вспомогательного приложения для смартфона через бесконтактный доступ
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высококачественные, абсолютно точные и в то же время защищенные компоненты в одном продукте
- Проверено миллион раз
- Энергоэффективная система вентиляции, основанная на реальных потребностях помещений — от клапана VAV до вентилятора
- Повышенный комфорт в зависимости от конфигурации системы (качество воздуха, температура) и сниженный шум потока
- Высочайший уровень прозрачности благодаря множеству функций инструмента, таких как онлайн-тренд и другие.
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Надежная технология привода, не требующая обслуживания
- Простая установка
- Всеобъемлющие комплекты по обновлению в номенклатуре продукции для модернизации существующего управляющего оборудования
- Функции бесконтактной диагностики и тестирования через смартфон
- Простая адаптация системных решений для переоборудования
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Производители оригинального оборудования
В своих продуктах вы используете компоненты от избранных поставщиков. Вы всегда ищете лучшее соотношение цены и качества. Высокое качество и уникальные функции, адаптированные к вашему применению, повышают ценность и позволяют вам выделяться среди конкурентов. Превосходная техническая поддержка и простота ведения бизнеса для вас являются сами собой разумеющимися. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Широкая номенклатура продукции для экономичного управления зонами и отдельными помещениями — в зонах комфорта, а также в промышленности, торговле и на рабочих местах
- Изготовленные на заказ решения предлагают повышенную ценность
- Высококачественные и согласованные компоненты для максимальной точности и длительного срока службы
- Оптимизированная поддержка инструментов для параметризации и калибровки на заводе
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk