Приводы клапанов

belimo_valve-actuator-main_rgb_960x530

Оптимальная интеграция благодаря широкой номенклатуре продукции

Для оптимального удовлетворения требований конкретного проекта компания Belimo также предлагает широкую номенклатуру приводов в дополнение к клапанам. Это обеспечивает оптимальную интеграцию в систему управления зданием и наилучший возможный контроль воды во всех применениях в системах ОВиК.

Использование приводов с долговечными бесщеточными двигателями постоянного тока в сочетании со специально разработанными редукторами и запатентованным управлением двигателем обеспечивает безопасную и энергоэффективную работу клапанов. Благодаря продуманным решениям по обновлению клапаны также могут поставляться сторонними производителями для существующих зданий.

  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)

Преимущества Belimo

ICON_flexible

Гибкость

ICON_optimized-functionality

Оптимизированная функциональность

ICON_Low-Power-Consumption

Низкое потребление мощности

Точность и управляемость

belimo_valve-actuators-application_rgb_960x540px

Поворотные приводы

belimo_LR_rgb_300x170

Для шаровых и регулирующий кранов

  

  • Посмотреть продукты
belimo_CQ_rgb_300x170

Для применения в помещениях и на площадях

  

  • Посмотреть продукты
belimo_PR_rgb_300x170

Для дисковых поворотных затворов

  

  • Посмотреть продукты

Линейные приводы

belimo_LV_rgb_300x170

Для седельных клапанов

  

  • Посмотреть продукты

Retrofit+

belimo_GR-retrofit_rgb_300x170

Модифицированный поворотный привод

  

  • Посмотреть продукты
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Модифицированный привод дискового поворотного затвора

  

  • Посмотреть продукты
belimo_AVK-retrofit_rgb_300x170

Модифицированный привод для седельного клапана

  

  • Посмотреть продукты

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Изготовленные на заказ изделия

belimo_customised_actuators_rgb

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. 

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте). 
  • Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей. 
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
  • Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
  • Истории успеха
Преимущества для клиентов

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Простое определение наиболее подходящего привода для выбранного клапана и соответствующего применения
  • Широкая номенклатура продукции для удовлетворения требований конкретного проекта.
  • Бесщеточный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки обеспечивает долговечность и бесперебойную работу
  • 5-летняя гарантия

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Простой монтаж и установка экономят время и предотвращают ошибки при выполнении
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler

Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Простой выбор, установка и простое обслуживание
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Быстрая, простая и безопасная установка клапана
  • Поставка предварительно собранного комплекта клапана и привода с завода по запросу.
  • Оптимальная адаптация к требованиям к эксплуатации клапана
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Снижение затрат на электроэнергию благодаря низкому потреблению
  • Оптимальный комфорт благодаря управлению на основе потребностей
  • Длительный срок службы и работа без необходимости технического обслуживания снижают стоимость эксплуатации
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.

  • Надежная технология привода, не требующая обслуживания
  • Простая установка
  • Продуманные решения по обновлению для моторизации клапанов других производителей
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2

Приложение Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk
Истории успеха
swissco

Сиссельн, ШвейцарияSwissCo Services AG

  • Подробнее
kuhn_champignon

Фулль-Ройенталь, ШвейцарияKuhn Champignon AG

  • Подробнее

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)