Линейные приводы
Точное линейное движение
Линейные приводы воздушных заслонок Belimo доступны с длиной хода 60, 100, 200 или 300 мм, а также с возможностью открытия/закрытия, 3-позиционного размещения или плавного регулирования. Полный диапазон усилия привода от 50 Н до 450 Н идеально подходит для широкого спектра применений, таких как лопастные заслонки, диффузоры, пеллетные котлы и везде, где требуется линейное движение. Например, с помощью приводов Belimo легко реализовать управление заслонками в системах кондиционирования воздуха и вентиляторных доводчиках в зданиях общественного использования, таких как офисы, гостиницы, больницы, школы, университеты и центры обработки данных.
-
Technical brochure - Linear actuators for ventilation applications
(pdf -
1,38 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Повышенная эффективность
Эффективное скольжение и тяга
Благодаря запатентованной компанией Belimo системе управления двигателем можно существенно снизить энергопотребление в положении удержания.
Номенклатура изделий
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
Хорошее качество приточного воздуха без проблем
Приводы воздушных заслонок от Belimo — испытаны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами VDI 6022 Часть 1/SWKI VA 104-01
Наши приводы для воздушных клапанов испытаны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами VDI 6022 Часть 1/SWKI VA 104-01 — Вентиляция и качество воздуха в помещении. Этот стандарт содержит комплексные санитарно-гигиенические требования к системам и устройствам вентиляции и кондиционирования, призванные защитить здоровье людей.
Приведенные в настоящем стандарте санитарно-гигиенические меры направлены на то, чтобы качество воздуха не ухудшалось из-за работы установок или систем кондиционирования воздуха, а также на то, чтобы приточный воздух был полезен для здоровья.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Снижение энергопотребления и, как следствие, экономия энергии
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Единое решение кабельного соединения, определяющее рыночный стандарт
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Механические концевые упоры для регулировки хода штока, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
- Механические концевые упоры для регулировки хода штока, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Серия CH — самое плоское решение на рынке и доступна также в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
- Механические концевые упоры для регулировки хода штока, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Линейные приводы Belimo предлагают следующие преимущества.
- Широкая номенклатура продукции в диапазоне от 50 Н до 450 Н и длиной штока до 300 мм
- Защита стандарта IP54 от пыли и воды
- Серия CH также доступна в варианте с защитой стандарта IP66 без дополнительного защитного кожуха
- Единое решение кабельного соединения, определяющее рыночный стандарт
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
- Механические концевые упоры для регулировки хода штока, чтобы добавить гибкости при установке
- Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk