BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Pakeičiančios iš esmės
reguliavimo peteliškinės sklendės

  1. Pradžia
  2. Vožtuvai

Peteliškinės sklendės

Išmaniausia peteliškinė sklendė rinkoje

Mūsų peteliškinės sklendės su pavaromis buvo specialiai sukurtos naudoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose bei atitinka visus reikalavimus. Jos įvairiausioms sistemoms siūlo platų asortimentą parinkčių, įskaitant 2-eiges valdymo ir atidarymo / uždarymo sistemas, kurių nominalus dydis nuo ND 25 iki DN 700, o taip pat 3-eiges kombinacijas valdymo ir perjungimo sistemoms, kurių nominalus dydis nuo DN 100 iki DN 300.

 

Gaminių asortimentas

2-way butterfly valve

Atidarymo / uždarymo peteliškinės sklendės

DN 25...700

kvmaks. 50–42 800  

Plokštelės tipo ir kilpos tipo 

  • Pirkite atidarymo / uždarymo peteliškines sklendes
3-way butterfly valve

Perjungimo peteliškinės sklendės

DN 150...300

kvmaks. 1100–4700  

Kilpos tipo

  • Pirkite perjungimo peteliškines sklendes
2-way butterfly valve

2-eigės peteliškinės reguliavimo sklendės

DN 25...700

Kvs 24–11 760

Plokštelės tipo ir kilpos tipo 

  • Pirkite 2-eiges peteliškines reguliavimo sklendes
3-way butterfly valve

3-eigės peteliškinės reguliavimo sklendės

DN 150...300

Kvs 400–1700  

Kilpos tipo

  • Pirkite 3-eiges peteliškines reguliavimo sklendes

Iš esmės viską keičiančios DN 100–DN 150 reguliavimo peteliškinės sklendės

Atsisveikinkite su pasenusių vožtuvų sukeliamomis didelėmis energijos sąnaudomis, neefektyvumu, diskomfortu ir dangų siekiančiomis kainomis. Padarėme revoliuciją pramonėje paversdami šias problemas, o taip pat ir vargą ieškant suderinamų modernizavimo sprendimų, praeities dalyku. Mūsų naujų DN 100–DN 150 reguliavimo peteliškinių sklendžių dėka, visi šie iššūkiai buvo jums įveikti. Prisijunkite prie mūsų kelionėje tvaresnių ir ekonomiškesnių ŠVOK sprendimų link.

Daugiau sužinokite apie mūsų naujas reguliavimo peteliškines slendes gaminio pristatymo renginyje: 
 

Peržiūrėkite visą asortimentą motorizuotų peteliškinių sklendžių nuo DN 25 iki DN 700

Belimo reguliavimo peteliškinių sklendžių pagrindiniai privalumai

Belimo control butterfly valve

Belimo reguliavimo peteliškinės sklendės yra išmanus, efektyviai energiją vartojantis ir patikimas sprendimas ŠVOK pramonės didelio srauto sistemose. Jos idealiai tinka šildymo, aušintuvų ir aušinimo bokštų, perjungimo sistemose, o taip pat didelių vėdinimo ir apėjmo įrenginių valdymo sistemose. Naujo gaminio privalumai apima šiuos:

  • xIšmani JR ir PR pavara, leidžiantisklandžiai ir efektyviai veikti bei užtikrinanti, kad reguliavimo peteliškinės sklendės veiktų itin tiksliai
  • Sandariai uždarius sutaupoma energijos ŠVOK sistemose, o taip pat sutaupoma ir pinigų
  • Paprastas įrengimas, pradėjimas naudoti ir priežiūra su programėle „Assistant app“
  • Prieiga prie diagnostikos parinkčių su programėle
  • Gali būti lengvai pritaikomi tokie naudojimo parametrai, kaip tiesinės ar lygios proporcijos valdymo savybės, o taip pat ir kiti, pavyzdžiui, bendrai naudojami magistralės protokolai BACnet MS/TP, Modbus RTU ir Belimo MP-Bus protokolas
  • Optimizuotai sistemai sukurti, gali būti prijungti temperatūros jutikliai
  • Produktas išsiskiria savo kokybe, lankstumu, patikimumu, ir patvarumu
  • Brochure – Butterfly valves from Belimo (pdf - 3,56 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use butterfly valves (pdf - 2,55 MB)
  • Vaizdo įrašas – instrukcija: JR pavarų laidų sujungimas užtikrinant IP66/67 ir NEMA4X
  • Vaizdo įrašas – JR pavaros: M600 lusto pristatymas
  • Vaizdo įrašas – peteliškinės sklendės valdymo įrenginiams

Kritinėse ir didelio srauto sistemose efektyvumas ir nepajudinamas patikimumas yra ypač svarbūs

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Application brochure – Chillers and cooling towers (pdf - 5,26 MB)
  • Application brochure – Heat Generation (pdf - 6,14 MB)

Tik geriausias yra pakankamai geras

  • Su mūsų nauja JR pavara, skirta DN 100–DN 150 asortimentui, taip pat pristatome visiškai naujas ir unikalias, didelio našumo mikroschemas ŠVOK pavaroms. M600. lt suteikia naujų funkcijų ir perkelia Belimo peteliškines sklendes į kitą lygį.
  • Mūsų įsipareigojimas nuolat tobulėti išlieka nepalaužiamas, mums stengiantis nuosekliai tobulinti savo produktus pagal naujausius mokslinius tyrimus, patyrusių inžinierių kompetenciją ir klientų atsiliepimus. Inovacijos glūdi mūsų kokybės garantijos širdyje ir skatina mus kurti gaminius, kurie ne tik atitinka, bet ir viršija mūsų klientų lūkesčius. Taip buvo ir tuomet, kai sukūrėme reguliavimo peteliškinių sklendžių asortimentą nuo DN 100 iki DN 150.
  • Naujosios reguliavimo peteliškinės sklendės sukonstruotos iš aukščiausios kokybės medžiagų, kad užtikrintų patvarumą ir patikimumą. Su gaminiais vykdome bandymo etapus tiek realiomis gyvenimo sąlygomis, tiek savo laboratorijose, atlikdami daugiau nei 1 milijoną bandymo ciklų. Be kitų dalykų, buvo sėkmingai išbandytas tvirtumas, patikimumas ir atsparumas vandeniui. Be to, visi aktualūs sertifikavimo bandymai buvo atlikti išorinių bendrovių. Mūsų gaminiams taikoma 5 metų garantija.

Trumpa mūsų naujų reguliavimo peteliškinių sklendžių asortimento apžvalga

  • Pristačius naujas reguliavimo peteliškines sklendes, mūsų sėkmingas gaminių asortimentas su PR pavaromis dar labiau patobulėjo su mūsų naujuoju šeimos nariu – JR! Šis papildymas suteikia mums galimybę aprėpti platų asortimentą pažangių naudojimo sričių nuo DIN 100 iki DIN 300. Netrukus pasirodys dar daugiau!
  • Taip pat nepamirškite peržiūrėti mūsų pilno asortimento esamų peteliškinių sklendžių, nuo mažo dydžio DN 25 iki nepaprastai didelio dydžio DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

ŠVOK hidronika turi didelį potencialą atliekant pastatų renovacijos projektus

HVAC hydronic system

Išmanusis šildymo, vėsinimo ir ventiliacijos sistemų apkrovų valdymas daro didelį poveikį pastatų energijos vartojimo efektyvumui. Svarbūs veiksniai šiuo atveju yra šildymo ir atvėsinto vandens kontūras, tai yra pastato hidronika.

Generavimas
– Esant nulinei apkrovai nėra energijos nuostolių, todėl sumažėja eksploatavimo išlaidos.
– Planavimo patikimumas – pirmas žingsnis didesnio energijos vartojimo efektyvumo link.

Tiekimas
– Mažesnė galios išvestis dėl slėgio svyravimų paskirstant.
– Energijos srautas tampa matomas.

Zona
– Zonos valdymas pagal poreikį.

Sužinokite, kaip galime jums padėti šioje srityje:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

8 priežastys naudoti „Belimo“ peteliškines sklendes

Installed Belimo butterfly valves

1. Lankstūs naudojimo variantai

2. Visiškas sandarumas

3. Energiją taupanti konstrukcija

4. Mažesnis svoris ir mažas įrengimo aukštis

5. Skaidrus ryšys

6. Sklandus jutiklių integravimas

7. Didelė darbo sauga

8. Tinka patikimo valdymo užduotims

  • Brochure – 8 reasons to use butterfly valves (pdf - 2,55 MB)
  • Vaizdo įrašas – peteliškinės sklendės valdymo įrenginiams
  • Vaizdo įrašas - Priežastis 1
  • Vaizdo įrašas - Priežastis 2, 3, 4
  • Vaizdo įrašas - Priežastis 5, 6
  • Vaizdo įrašas - Priežastis 7
  • Vaizdo įrašas - Priežastis 8

Specializuoti klientams gaminiai

Customising a Belimo product

Pagal užsakymą gaminami gaminiai. Mažiau darbo, didesnis pelnas.

Šiais laikais planavimo ir statybos aikštelės iššūkius sunku išspręsti naudojant standartinius gaminius, todėl vis svarbesni tampa konkrečiam klientui pritaikyti sprendimai. Sukuriame jums reikalingą pavarą – su jūsų nurodytu kabelio ilgiu, jungties kištuku ir parametrais. Pagal užsakymą sumontuojame pavarą prie vožtuvo ir sukuriame iš anksto sumontuotą mazgą iš vamzdžių dalių, jutiklių, jungčių ir daug kitų elementų. 

  • Įvairių tipų ir ilgių kabeliai su jungties kištuku arba be jo. 
  • Gaminio ženklinimas, nurodant kliento informaciją (pvz., kur pastate bus montuojama pavara). 
  • Visiškai surinktas ir patikrintas mazgas (pvz., sandarumas) su jūsų pasirinktais komponentais.
  • Pagal užsakymą – su lanksčiais vamzdynais, specialiomis dangomis arba izoliacija.
  • Mes pasirūpinsime parametrų nustatymu už jus (pvz., reguliuojamas veikimo laikas, perjungimo diferencialas ir magistralės parametrai). Paruošiame jums visą ŠVOK našumo prietaisų atidavimo eksploatuoti procesą, vadovaudamiesi jūsų specifikacijomis.

Siūlome „pilnai paruoštą produktą“ jūsų montavimui.

  • Skaitykite daugiau apie ŠVOK gaminius pagal užsakymą

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Su Belimo Assistant 2, 2-eigių arba 3-eigių reguliavimo peteliškinių sklendžių ir 3-eigių perjungimo peteliškinių sklendžių parametrai gali būti nustatomi pasitelkiant artimojo lauko ryšį (NFC). NFC veikia be kabelių ir leidžia lengvai atlikti atidavimo eksploatuoti, parametrų nustatymo ir priežiūros užduotis tiesiog išmaniuoju telefonu.

  • Instrukcija: 2-eigės atidarymo-uždarymo peteliškinės sklendės pradėjimas naudoti
  • Instrukcija: 2-eigės lygaus procentinio dydžio reguliavimo peteliškinės sklendės pradėjimas naudoti
  • Instrukcija: 2-eigės tiesinės reguliavimo peteliškinės sklendės pradėjimas naudoti
  • Instrukcija: 3-eigės tiesinės reguliavimo peteliškinės sklendės pradėjimas naudoti
  • Instrukcija: 3-eigės perjungimo peteliškinės sklendės pradėjimas naudoti
  • Google Play
  • App Store

Belimo RetroFIT+ sprendimas trečiosios šalies peteliškinėms sklendėms

Belimo actuators on third-party butterfly valves

„Belimo“ gamina universalias pavaras esamų įrengimų motorizavimui. Padedamos paprastų adapterių, šios pavaros gali būti montuojamos įvairiausių gamintojų įrengtose peteliškinėse sklendėse.

Belimo pavaros
Tiek standartinės pavaros atidarymo / uždarymo ar 3-taškėse sistemose, tiek BACnet pavaros moduliavimui ir magistralių sistemoms ar pavaroms su avarinio perjungimo funkcija – Belimo pavaros yra sukonstruotos naudoti modernizavimo sprendimams.

RetroFIT+ sujungimas
Adapteris sujungimui su trečiosios šalies peteliškine sklende ir „Belimo“ JR arba PR pavaromis: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • Vaizdo įrašai: kaip naudoti Belimo RetroFIT+ App

    Kaip rasti pakeitimą naudojant Belimo RetroFIT+ App.
     

    Naudokite skenavimo funkciją

    Pateikti užklausą palaikymui

    Ieškokite produkto pavadinimo

    Ieškokite parametrų

    Ieškokite matavimų

  • Klientų privalumai
  • Programinė įranga / Įskiepiai
  • Sėkmės istorijos
Klientų privalumai

Pridėtinė vertė jums, kaip Belimo klientui.

Naujoviškos Belimo peteliškinės sklendės valdymo, atidarymo / uždarymo ir perjungimo sistemoms kaip niekada anksčiau mūsų klientams palengvina gyvenimą ir suteikia jam daugiau malonumo.

 

Generaliniai rangovai / investuotojai

investor
  • Greita amortizacija mažų investicijų išlaidų dėka
  • Mažesnės energijos sąnaudos
  • Patikimas valdymo ir atidarymo / uždarymo vožtuvas su 5 metų garantija

Inžinieriai konsultantai

consulting-engineer
  • Lanksčios panaudojimo sritys, pavyzdžiui, atidarymo / uždarymo, perjungimo ir reguliavimo peteliškinė sklendė
  • Tiksli konstrukcija Belimo reguliavimo peteliškinių sklendžių kintamų Kvs verčių dėka
  • Pasirenkama lygios proporcijos arba tiesinė būdingoji kreivė, kurios parametrai nustatomi su Belimo Assistant App
  • Laisvai pasirenkamas valdymas (BACnet, Modbus, MP-Bus arba analoginis signalas), reguliuojamas veikimo laikas, avarinio valdymo funkcijos parinktis ir universalus maitinimo šaltinis nuo 24 iki 240 V
  • Planavimo lankstumas kompaktiškos ir lengvasvorės konstrukcijos dėka
  • Mažesnės energijos sąnaudos

Sistemos integratoriai

system-integrator
  • Prieiga prie diagnostikos ir naudojimo duomenų su BACnet arba Modbus
  • Sklandžiai integruotas temperatūros matavimas naudojant aktyvių ar pasyvių temperatūros jutiklių dvi integruotas matavimo įvestis
  • Laisvai pasirenkamas valdymas (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus arba analoginis signalas), reguliuojamas veikimo laikas, avarinio valdymo funkcijos aprinktis ir universalus maitinimo šaltinis nuo 24 iki 240 V
  • Greitai pasiekiami, paprastai suaktyvinami elektros jungčių gnybtai
  • Paprastas, laiką taupantis pradėjimas naudoti, konfigūracija ir diagnostika su Belimo Assistant App pasitelkiant artimojo lauko ryšį net tada, kai energija atjungta
  • Intuityvus pradėjimo naudoti darbo srautas suBelimo Assistant App

Specializuoti didmenininkai

wholesaler
  • Siūloma kaip reguliavimo, atidarymo / uždarymo ar perjungimo peteliškinė sklendė
  • Lankstus naudojimas su laisvai pasirenkamu valdymu (BACnet, Modbus, MP-Bus arba analoginis signalas), reguliuojamas veikimo laikas, avarinio valdymo funkcijos parinktis ir universalus maitinimo šaltinis nuo 24 iki 240 V
  • Patikimas valdymo ir atidarymo / uždarymo vožtuvas su 5 metų garantija

Montuotojai / įrenginių gamintojai

installer
  • Malonus kilnojimas kompaktiškos ir lengvasvorės konstrukcijos dėka
  • Greitas surinkimas dėl išradingo vožtuvo ir pavaros derinio, kurį sudaro tik keli varžtai ir praktiška rankena ant pavaros
  • Paprastas padėties nustatymas su gerai matoma padėties indikacija

Pastatų savininkai

building-owner
  • Mažesnės energijos sąnaudos
  • Sandarus su iki 14 bar uždarymo slėgiu (nuotėkio greitis A, priveržtas)
  • Patikimas veikimas visą vožtuvo tinkamumo eksploatuoti laikotarpį
  • Galimas lengvas pritaikymas prie galios pokyčių ar įrangos išplėtimo

xOperatoriai, įrenginių vadovai

facility-manager
  • Paprastas padėties nustatymas su gerai matoma padėties indikacija
  • Paprasta diagnostika ir parametrų pritaikymas su Belimo Assistant App
  • Sklandžiai integruotas temperatūros matavimas naudojant aktyvių ar pasyvių temperatūros jutiklių dvi integruotas matavimo įvestis
  • Patikimas valdymo ir atidarymo / uždarymo vožtuvas su 5 metų garantija
  • Nereikalaujantys priežiūros
Programinė įranga / Įskiepiai

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Atskleiskite visas savo „Belimo“ prietaisų galimybes
„Belimo Assistant 2“ suteikia „Belimo“ sklendžių pavarų, reguliavimo vožtuvų, jutiklių ir matuoklių laidinės ir belaidės sąrankos, vietinio valdymo ir gedimų šalinimo funkcijas su išmaniaisiais telefonais, planšetiniais ir stacionariais kompiuteriais.

Pagrindinės funkcijos:
– Prietaiso nustatymo parametrų patikra ir keitimas
– Rodomi identifikavimo duomenys: prietaiso tipas, padėtis, paskirtis, serijos numeris, magistralės adresas
– Adresavimas (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
– „Sąranka“: prietaiso parametrų sąranka su vedliu.
– „Konfigūracijos kopijavimas / įklijavimas“: pakartokite nustatymus to paties tipo prietaisuose
– „Tiesioginė kreivė“: atlikite vietinį pirmenybinį valdymą ir tiesioginį kreivių nustatymą su lengvai bendrinama funkcija
– „Sveikata“: stebėkite prietaiso veikimo pagrindinius veiklos rodiklius (KPI) Pvz., maitinimo šaltinį, magistralės būseną, jutiklio būseną ir t. t.
– „Ataskaitos“: gaukite prietaiso skaitmenines ataskaitas su lengvai bendrinama funkcija Pvz., kalibracijos sertifikatą, atidavimo eksploatuoti ataskaitą
– „Konfigūracijos eksportavimas“: sukurkite registracijos failą su lengvai bendrinama funkcija
– Programėlės kalbos nustatymas (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
– Skirta „Android“, „Apple iOS“ ir „Windows“ be jokios konkrečios platformos

Priedai:
– LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
– ZTH EU (USB/MP konverteris)
– ZIP-BT-NFC („Bluetooth“ / NFC konverteris)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Dažnai užduodami klausimai
  • Mokomieji vaizdo įrašai
  • Sužinokite daugiau apie „Belimo Assistant 2“
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App siūlo greitą ir paprastą būdą rasti tobulą pasenusių arba sugedusių pavarų, vožtuvų ir jutiklių pakeitimą iš Belimo ir daugelio kitų įrangos šaltinių.

Nesvarbu, ar tai būtų vėdinimo ar vandens sistemos modernizavimas, ar jūsų sistemos pakeitimas, mūsų programėlė greitai nuves jus prie idealaus Belimo gaminio, kuris geriausiai atitiks jūsų reikalavimus ir tuo pačiu pasiūlys jums geriausią kokybę ir našumą.

RetroFIT+ programėlė leidžia lengvai kurti ir planuoti Belimo modernizavimo projektus.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Produkto pakeitimo įrankis (darbalaukio versija)
  • Vaizdo įrašai: kaip naudoti Belimo RetroFIT+ App

    Kaip rasti pakeitimą naudojant Belimo RetroFIT+ App.
     

    Naudokite skenavimo funkciją

    Pateikti užklausą palaikymui

    Ieškokite produkto pavadinimo

    Ieškokite parametrų

    Ieškokite matavimų

Aptarnavimo įrankis ZTH EU

New ZTH

Aptarnavimo įrankis ZTH EU supaprastina HVAC našumo prietaisų diagnostiką, veikimo patikrą ir nustatymą. Prijungus tiesiogiai prie Belimo pavaros, kurios parametrus galima nustatyti, arba komunikacinės pavaros, galima vietoje nuskaityti dabartines vertes ir iš karto nustatyti iš naujo.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Kai ZTH EU naudojamas kaip PC-Tool (MFT-P) sąsaja, atitinkama USB tvarkyklė įdiegiama įdiegus PC-Tool programinę įrangą. Tvarkyklę taip pat galima atsisiųsti iš čia ir įdiegti atskirai.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit BIM papildinys

autodesk

Trimačiai duomenų modeliai su technine informacija iš Autodesk Revit naudojant BIM papildinį

Šis papildinys leidžia pasirinkti Belimo pavaras, vožtuvus ir jutiklius iš vienos duomenų bazės ir vilkimo ir nuleidimo būdu įtraukti juos į pastato informacinio modeliavimo projektą su techniniais duomenimis. Taigi visi BIM naudotojai turi prieigą prie visų duomenų struktūrizuotu ir klasifikuotu Revit MEP formatu.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM papildinį galima sėkmingai įdiegti tik tada, jei kompiuteryje yra Autodesk Revit programinė įranga.

  • Apsilankykite Autodesk puslapyje
Sėkmės istorijos
swissco

Sisseln, ŠveicarijaSwissCo Services AG

  • Sužinokite daugiau
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, ŠveicarijaKuhn Champignon AG

  • Sužinokite daugiau
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, VokietijaMüller Produktions GmbH

  • Sužinokite daugiau

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)