Aplankyti Belimo
Ekskursija įmonėje (Hinvilis, Šveicarija)
Apsilankykite mūsų buveinėje Hinvilyje ir susipažinkite su mumis asmeniškai. Čia, LONGUS komplekse Hinvilyje, kiekvieną dieną pagaminame, supakuojame ir išsiunčiame savo klientams visame pasaulyje iki 30 000 pavarų vėdinimo sklendėms ir vožtuvams. Tai yra 7 milijonai pavarų per metus! Prieš išsiunčiant mūsų pavaros tikrinamos įsitikinant, kad jos 100 % tinkamos naudoti.
Lemiamą vaidmenį atlieka optimizuotos darbo procedūros ir patyrusi bei labai motyvuota darbuotojų komanda. Didžioji dalis pavarų surinkimo atliekama rankomis, bet kartais specialius darbų etapus atlieka robotai. Reikalingi komponentai ir baigti gaminiai laikinai saugomi automatizuotuose daugiaeiliuose sandėliuose, o prekių transportavimas mūsų buveinėse taip pat didele dalimi automatizuotas.
Klientai vertina aukštą mūsų gaminių kokybę, pasiruošimą greitai juos pristatyti ir mūsų procesų patikimumą. Vykdome įvairius tyrimo ir plėtros darbus, ilgalaikiai bandymai mūsų specialiose bandymų laboratorijose taip pat labai prisideda prie mūsų gebėjimo tęsėti kokybės pažadus. 7–8 % prekybos pajamų investuojame į tyrimus ir plėtrą – kiekvienais metais!
Suderinkite apsilankymą su specialia patirtimi. Mūsų demonstracijų centre galite išbandyti žinias praktiškai. Savo vandens sistemos pavyzdyje parodysime, kaip Belimo valdymo prietaisai supaprastina ŠVOK hidroniką ir kaip jie gali optimizuoti jūsų sistemų efektyvumą. Jus taip pat gali sudominti vėdinimo įrenginys ir – ypač jei domitės priešgaisrine sauga – saugos laboratorija.
Susisiekite su mumis. Mielai padėsime parengti jums įdomią programą. Ar šiuo metu vykdote projektą? Pasikalbėkime apie jūsų projektą kartu su pastato savininku ir specialistu planuotoju – galime rasti geriausią sprendimą!