1. Pradžia

Pavaros

Belimo sklendės pavaros yra skirtos naudoti įvairiose ŠVOK srityse ir garantuoja patikimumą bei mažesnes sąnaudas. Dėl plataus sukimo momento diapazono (nuo 2 Nm iki 40 Nm) jos yra optimizuotos sklendės dydžiams iki 8 m2. Jas galima montuoti tiesiai ant sklendės. Pavaros yra tinkamos valdymo sklendėms, VAV įrenginiams, ventiliatoriaus įrenginiams ir daugeliui kitų ŠVOK programų.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Pavaros be avarinio valdymo funkcijos

  • Sužinokite daugiau
belimo_PKCA_rgb_300x170

Pavaros su avarinio valdymo funkcija

  • Sužinokite daugiau
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Pavaros kenksmingoms aplinkos sąlygoms

  • Sužinokite daugiau
belimo_LMQ_rgb_300x170

Greitaeigės pavaros

  • Sužinokite daugiau
belimo_SH_rgb_300x170

Linijinės pavaros

  • Sužinokite daugiau
belimo_BFL_rgb_300x170

Priešgaisrinės sklendės pavaros

  • Sužinokite daugiau
belimo_BEN_rgb_300x170

Dūmų valdymo sklendės pavaros

  • Sužinokite daugiau
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Patalpų sprendimai / kintamas oro tūris (VAV)

  • Sužinokite daugiau
belimo_LR_rgb_300x170

Vožtuvų pavaros

  • Sužinokite daugiau
belimo_customised_actuators_rgb

Specializuoti klientams gaminiai

  • Sužinokite daugiau

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)