Pavaros kenksmingoms aplinkos sąlygoms

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Patikimas ir tvirtas

Belimo korpuso konstrukcija atitinka IP66/67 apsaugos laipsnį ir NEMA 4X. Korpusai yra atsparūs oro sąlygoms ir korozijai, skirti sunkiausioms vidaus ir lauko sąlygoms su apsauga nuo UV spindulių. Galimas papildomas šildymas, kai naudojama didelė oro drėgmė arba žema temperatūra (-40°C). Šios pavaros idealiai tinka naudoti lauke, vidaus baseinuose, medienos džiovinimo sistemoms, žemės ūkiui ir maisto pramonei.

  • Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications (pdf - 2,42 MB)
  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Padidėjęs efektyvumas

ICON_proven_reliability

Patikimumas

ICON_strength-weight

Stiprumas

ICON_installation-efficiency

Montavimo efektyvumas

Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis aplinkos sąlygomis.

Pavaros be avarinio valdymo funkcijos

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Nm, 2 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Nm, veikimo laikas: 7 sek.

  • Žiūrėti gaminius
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Nm, 4 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Nm, 8 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Nm

  • Žiūrėti gaminius

Pavaros su avarinio valdymo funkcija

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Nm, veikimo laikas: 4 sek.

  • Žiūrėti gaminius
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Nm, 2 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Nm, 4 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Nm, 8 m2

  • Žiūrėti gaminius
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

160 Nm

  • Žiūrėti gaminius

8 priežastys naudoti Belimo sklendės pavaras

belimo_8-reasons-actuators

1. Tinkama pavara kiekvienam ŠVOK pritaikymui

2. Energiją taupanti motorizacija

3. Nepriekaištingas saugumas

4. Tinkamas produktas tinkamu laiku

5. Lengvas, universalus montavimas

6. Pasiruošę ateičiai

7. Greitas ir paprastas modifikavimas

8. Šveicariška kokybė iš Belimo nuo 1975 m.

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Klientui specializuoti produktai

belimo_customised_actuators_rgb

Šiais laikais susiduriant su iššūkiais ir statybvietėje sunku juos išspręsti naudojant standartinius gaminius, todėl klientui pritaikyti sprendimai tampa vis svarbesni. Sukuriame jums reikalingą pavarą – su jūsų nurodytu kabelio ilgiu, jungties kištuku ir parametrais. 

  • Įvairių tipų ir ilgių kabeliai su arba be jungties kištuko. 
  • Produkto ženklinimas su jūsų kliento informacija (pvz., kur pastate turi būti sumontuota pavara). 
  • Įvairios montavimo parinktys (pritaikytos pagal jūsų montavimo situaciją vietoje). 
  • Platus elektrinių ir mechaninių priedų asortimentas. 
  • Mes pasirūpiname parametrizavimu už jus (pvz., reguliuojamas veikimo laikas, perjungimo diferencialo ir ryšio parametrai).
  • Funkcijų testas, nes Belimo reiškia patikrintą kokybę.

Mes siūlome „visiškai paruoštą produktą“ jūsų sistemoms.

  • Skaityti daugiau
  • Klientų pranašumai
  • Programinė įranga / Papildiniai
Klientų pranašumai

Generaliniai rangovai / investuotojai

investor

Jūsų dėmesys skiriamas pastatų pelningumui. Tai apima ne tik investicines išlaidas, bet ir išlaidas eksploatacijos / priežiūros metu. Jums svarbu tvarumas ir išlaidų skaidrumas. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ramybės padėtyje, naudojant nuolatinės srovės variklius , kurie sumažina energijos sąnaudas dėl naujausios variklio technologijos
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Kokybė patikrinta daugiau nei 40 metų
  • Tinkamas pavaros sprendimas kiekvienam pritaikymui
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke

Architektai

architect

Jūsų dėmesys sutelkiamas į kūrybiškumą ir funkcionalumą. Jūs konceptualizuojate pastatus ir esate atsakingas už pastatų projektavimą, funkcinį, techninį ir ekonominį planavimą. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Tinkamas pavaros sprendimas kiekvienam pritaikymui
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą

Konsultuojantys inžinieriai

consulting-engineer

ŠVOK sistemų planavimas yra pagrindinė jūsų kompetencija. Jūs nuolat ieškote naujų, novatoriškų būdų taupyti energiją ir pagerinti patalpų klimatą. Dirbate moderniausiais metodais ir planuodami naudojate tiekėjų / gamintojų duomenis. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ramybės padėtyje, naudojant nuolatinės srovės variklius , kurie sumažina energijos sąnaudas dėl naujausios variklio technologijos
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Apsaugotas nuo agresyvių dujų, drėgmės, drėgmės, didelio dulkių ir nešvarumų, taip pat nuo šalčio ir UV spindulių
  • Naudoti iki -40°C / 100% RH; skirti keisti atmosferą patalpose ir lauke
  • Be/su avarinės(e) funkcijos(a)
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą

Sistemos integratoriai

system-integrator

Jūsų užduotis – suprojektuoti pastato valdymo sistemas ir optimaliai integruoti lauko įrenginius. Jūsų tikslas – sumažinti sudėtingumą ir užtikrinti skaidrumą nuolatiniam pastatų technologijų optimizavimui. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ramybės padėtyje, naudojant nuolatinės srovės variklius , kurie sumažina energijos sąnaudas dėl naujausios variklio technologijos
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Apsaugotas nuo agresyvių dujų, drėgmės, drėgmės, didelio dulkių ir nešvarumų, taip pat nuo šalčio ir UV spindulių
  • Naudoti iki -40°C / 100% RH; skirti keisti atmosferą patalpose ir lauke
  • Be/su avarinės(e) funkcijos(a)
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Valdymo elementai, tokie kaip pavarų išjungimo mygtukas, supaprastina darbą vietoje
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą

Specializuoti didmenininkai

wholesaler

Savo klientams suteikiame didelį siūlomų produktų prieinamumą, lengvą pasirinkimą ir trumpą pristatymo terminą. Jums reikia greitos ir lengvos prieigos prie informacijos bei visapusiškos techninės pagalbos iš tiekėjų. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Tinkamas pavaros sprendimas kiekvienam pritaikymui
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą
  • Pavaros su terminalo jungtimis palengvina modernizavimo sprendimus

Montuotojai / gamyklos inžinieriai

installer

ŠVOK pastato technologijos įrengimas – jūsų verslas. Norėdami atlikti savo darbą, jums reikia tinkamų gaminių tinkamu laiku vietoje. Lengvas montavimas ir ekspertų pagalba leidžia laikytis griežto grafiko. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ramybės padėtyje, naudojant nuolatinės srovės variklius , kurie sumažina energijos sąnaudas dėl naujausios variklio technologijos
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Apsaugotas nuo agresyvių dujų, drėgmės, drėgmės, didelio dulkių ir nešvarumų, taip pat nuo šalčio ir UV spindulių
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą
  • Valdymo elementai, tokie kaip pavarų išjungimo mygtukas, supaprastina darbą vietoje

Pastatų savininkai

building-owner

Komforto ir energijos suvartojimo gerinimas, taip pat paprastas pastato išplėtimas ir atnaujinimas yra nuolatinis iššūkis jums. Pagrindinis dėmesys skiriamas ŠVOK sistemos optimizavimui kuo mažiau pastangų ir mažomis sąnaudomis. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ramybės padėtyje, naudojant nuolatinės srovės variklius , kurie sumažina energijos sąnaudas dėl naujausios variklio technologijos
  • 5 metų garantija
  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Kokybė patikrinta daugiau nei 40 metų
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą
  • Apsaugotas nuo agresyvių dujų, drėgmės, drėgmės, didelio dulkių ir nešvarumų, taip pat nuo šalčio ir UV spindulių
  • Naudoti iki -40°C / 100% RH; skirti keisti atmosferą patalpose ir lauke
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke

Pastatų valdytojai / Pastatų priežiūra

facility-manager

Pastatų ir jų techninės įrangos valdymas, kontrolė ir eksploatavimas yra jūsų kasdienių užduočių dalis. Ieškote sprendimų, kaip užtikrinti kambario komfortą ir optimizuoti sistemos veikimą. Vertinate paprastas ir skaidrias sistemas, o prireikus – greitą atsarginių dalių pristatymą ir visada pasiekiamą palaikymą. Ekstremalioms sąlygoms ir lauko darbams skirtos Belimo pavaros siūlo:

  • Apsaugotas nuo UV spindulių, oro sąlygoms atsparus korpusas atitinka aukščiausius reikalavimus ir garantuoja IP66/67 apsaugos laipsnį arba NEMA 4X atšiauriausiomis sąlygomis
  • Apsaugotas nuo agresyvių dujų, drėgmės, drėgmės, didelio dulkių ir nešvarumų, taip pat nuo šalčio ir UV spindulių
  • Pavaros tikslumas supaprastina vėdinimo sistemos valdymą
  • Naudoti iki -40°C / 100% RH; skirti keisti atmosferą patalpose ir lauke
  • Platus pavarų asortimentas , skirtų naudoti lauke
  • Valdymo elementai, tokie kaip pavarų išjungimo mygtukas, supaprastina darbą vietoje
Programinė įranga / Papildiniai

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Atskleiskite visas savo „Belimo“ prietaisų galimybes
„Belimo Assistant 2“ suteikia „Belimo“ sklendžių pavarų, reguliavimo vožtuvų, jutiklių ir matuoklių laidinės ir belaidės sąrankos, vietinio valdymo ir gedimų šalinimo funkcijas su išmaniaisiais telefonais, planšetiniais ir stacionariais kompiuteriais.

Pagrindinės funkcijos:
– Prietaiso nustatymo parametrų patikra ir keitimas
– Rodomi identifikavimo duomenys: prietaiso tipas, padėtis, paskirtis, serijos numeris, magistralės adresas
– Adresavimas (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
– „Sąranka“: prietaiso parametrų sąranka su vedliu.
– „Konfigūracijos kopijavimas / įklijavimas“: pakartokite nustatymus to paties tipo prietaisuose
– „Tiesioginė kreivė“: atlikite vietinį pirmenybinį valdymą ir tiesioginį kreivių nustatymą su lengvai bendrinama funkcija
– „Sveikata“: stebėkite prietaiso veikimo pagrindinius veiklos rodiklius (KPI) Pvz., maitinimo šaltinį, magistralės būseną, jutiklio būseną ir t. t.
– „Ataskaitos“: gaukite prietaiso skaitmenines ataskaitas su lengvai bendrinama funkcija Pvz., kalibracijos sertifikatą, atidavimo eksploatuoti ataskaitą
– „Konfigūracijos eksportavimas“: sukurkite registracijos failą su lengvai bendrinama funkcija
– Programėlės kalbos nustatymas (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
– Skirta „Android“, „Apple iOS“ ir „Windows“ be jokios konkrečios platformos

Priedai:
– ZTH EU (USB/MP konverteris)
– ZIP-BT-NFC („Bluetooth“ / NFC konverteris)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.2) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Dažnai užduodami klausimai
  • Mokomieji vaizdo įrašai
  • Sužinokite daugiau apie „Belimo Assistant 2“

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Naudodami Belimo RetroFIT+ App, galite pakeisti pasenusias arba sugedusias įvairių tiekėjų pavaras ir jutiklius Belimo ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) prietaisais.

Nesvarbu, ar naudosite vėdinimo, ar vandens sistemose, galite lengvai rasti reikiamą Belimo pakaitinę pavarą (linijinio vožtuvo pavarą, rotacinę vėdinimo pavarą), kad galėtumėte modernizuoti savo įrengimą, užtikrindami geriausią kokybę ir didžiausią efektyvumą.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Vaizdo įrašai: kaip naudoti Belimo RetroFIT+ App

    Kaip rasti pakeitimą naudojant Belimo RetroFIT+ App.
     

    Naudokite skenavimo funkciją

    Pateikti užklausą palaikymui

    Ieškokite produkto pavadinimo

    Ieškokite parametrų

    Ieškokite matavimų

Aptarnavimo įrankis ZTH EU

New ZTH

ZTH EU aptarnavimo įrankis supaprastina diagnostiką, veikimo patikrinimą ir ŠVOK veikimo įrenginių nustatymą. Tiesiogiai prijungus prie parametrizuojamos arba komunikacinės Belimo pavaros, dabartines vertes galima nuskaityti vietoje ir nedelsiant nustatyti iš naujo.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Naudojant ZTH EU kaip PC-Tool (MFT-P) sąsają, atitinkama USB tvarkyklė įdiegiama, kai įdiegiama PC-Tool programinė įranga. Čia taip pat galima atsisiųsti tvarkyklę ir įdiegti ją atskirai.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM papildinys, skirtas Autodesk Revit

autodesk

Trimačiai duomenų modeliai su technine informacija iš Autodesk Revit naudojant BIM papildinį

Šis papildinys suteikia galimybę rinktis Belim“ pavaras, vožtuvus ir jutiklius vienoje duomenų bazėje ir tada nutempiant pridėti juos prie pastato informacijos modeliavimo projekto kartu su techniniais duomenimis. Tokiu būdu visi BIM naudotojai gali pasiekti visus struktūruotus ir klasifikuotus duomenis Revit MEP formatu.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM papildinys būs įdiegtas sėkmingai tik jei kompiuteryje jau yra Autodesk Revit programinė įranga.

  • Apsilankykite Autodesk puslapyje

Sveiki atvykę į „Belimo“ Lithuania

Atrodo, kad nesate įsikūrę Lietuvoje. Šioje interneto svetainėje pateikti produktai ir paslaugos gali būti neprieinami jūsų šalyje. Taip pat neįmanoma prisijungti / užsiregistruoti. Žemiau rasite savo vietinę „Belimo“ svetainę.
Contact Us Privacy Policy Keisti privatumo nustatymus Saugos pastabos General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Prenumeruoti naujienlaiškį
„BELIMO Holding AG“, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveicarija)