3. Βαλβίδες πεταλούδας

D6200WL



Back to product category
D6200WL

D6200WL

Butterfly valve, 2-way, DN 200, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
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
2/2 Suitable actuators for Requesting actuators for D6200WL
Configurable
PRCA-BAC-S2-T-200
Rotary actuator, 160 Nm (configured for D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminals
PRCA-S2-T-200
Rotary actuator, 160 Nm (configured for D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminals
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Worm gear for butterfly valves DN 125...300

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Product videos

    How to install a PR butterfly valve actuator

    Butterfly valve assembly with communicative PR actuator.

    Play now Share via email

    Butterfly valves and actuators

    The butterfly valves and the PR actuators are the most intelligent, energy efficient and reliable high flow solution in the HVAC market. Having focused on ease of installation, application flexibility and longevity, this series sets new performance standards in HVAC industry. 

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Belimo's advanced butterfly valve design and the harmonisation of butterfly valve and intelligent actuator result in a control valve with significant advantages.

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    820 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form / linear; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

    Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
    Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
    +30-210 94 00 766
    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)