Αρχική σελίδα

Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Προβολή φακέλου λήψεων
Στο κέντρο λήψεων

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας

Solution

Ποσότητα:
Προβολή καλαθιού/Λίστα έργων
Ανοίξτε μια διαφορετική λίστα έργων
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
  • Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

    Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
    στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

    !

    Προβολή φακέλου λήψεων
    Στο κέντρο λήψεων
  • Στοιχεία στο καλάθι σας

    Το καλάθι είναι άδειο.
    στοιχείο(α) στο καλάθι σας

    Solution

    Ποσότητα:
    Προβολή καλαθιού/Λίστα έργων
    Ανοίξτε μια διαφορετική λίστα έργων
    Εξαγωγή ως .xlsx Εξαγωγή ως .csv Εισαγωγή από .csv
  1. Home
  2. Βαλβίδες
  3. Βαλβίδες ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης

EP050R2+BAC



Back to product category
EP050R2+BAC

EP050R2+BAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 50, Internal and external thread, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], Glycol monitoring
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
Design Data : Design Data
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
  • View Now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View Now

CAD download / 3D viewer

  • View Now

Hydronic schemes

  • Download

System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download Selected Share Selected via E-Mail Add Selected to Download Folder Go to Download Folder
Accessories

Mechanical accessory

EXT-EF-50F

EXT-EF-50F

Pipe connector, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-INSH32

Z-INSH32

Insulation shell for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
only for non-condensing applications

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Valve neck extension for ball valve DN 15...50

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZR2350

ZR2350

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 50, Rp 2", R 2"

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
4.17
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]
Fluid temperature note
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure Δpmax
350 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
3.9 W
Power Consumption For Wire Sizing
7.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Protection category
IP54

Καλώς ήλθατε στην Belimo {{js-currentCountryName}}

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στη χώρα {{js-currentCountryName}}. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε αυτή τη σελίδα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας ({{js-geoCountryName}}). Ομοίως, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική σας ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Imprint Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)