2. RetroFIT+

Μεταβλητός όγκος αέρα

Tα σετ αντικατάστασης μεταβλητού όγκου αέρα RetroFIT+ επιτρέπουν την απλή και αποδοτική αντικατάσταση των συσκευών VAV και CAV διάφορων κατασκευαστών.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Clear
6 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal retrofit version with integrated Δp sensor for comfort areas and contaminated air. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/duct pressure application. Field of application: retrofit applications in HVAC systems

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal retrofit version with integrated Δp sensor for comfort areas and contaminated air. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: retrofit applications in HVAC systems

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Rotary actuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact unit retrofit version – with VAV controller, dynamic Δp sensor and damper actuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Field of application: VAV units in comfort applications
Application: VAV/CAV, position control

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT+ kit VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm for air speed 6 and 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contacts incl. diff. pressure sensor, tube 6 mm
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
Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)