2. RetroFIT+

Κινητήρες διαφραγμάτων

Οι Belimo RetroFIT+ κινητήρες αντικατάστασης παλαιών Belimo είναι μια γκάμα κινητήρων διαφραγμάτων καθολικής χρήσης, ειδικά σχεδιασμένων για την αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Movement type
Torque
Force
Control type
Running time
Mechanical interface
Electrical connection
Clear
9 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 100 mm, IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 200 mm, IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 300 mm, IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 60 mm, IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
SM24A-MA

SM24A-MA

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminals

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Terminals
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
Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)